(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】年内最終出荷:2024年12月27日(金)  出荷再開:2025年1月6日(月) 詳しくはこちら

no10アクセサリーを選ぶ AF40用 アシストパーツ、化粧カバー、連結パーツ、エンドパーツ

アシストパーツ

40バランスパーツ

  • 40バランスパーツ
    ・材質
    POM(受けスライド部)
    ・カラー
    ・重量
    12g
    40バランスパーツ
■スラットを開ける時の負荷を小さくし、閉める時の衝撃を多少やわらげます。※バランスパーツはスラットを開ける時の負荷を小さくし、閉める時の衝撃を和らげるためのものです。開閉時のスピードを遅くすることはできませんのでご注意願います。

化粧カバー

40溝埋めカバー

  • 40溝埋めカバー
    ・材質
    エラストマー
    ・カラー
    ホワイト/ブラック
    ・重量
    84g/m
■ハサミ等にて適切な長さにカットしてご使用ください。

40化粧カバー

  • 40化粧カバー
    ・材質
    エラストマー
    ・カラー
    ホワイト/ブラック
    ・重量
    195g/m
■ハサミ等にて適切な長さにカットしてご使用ください。

連結パーツ

40固定連結LHアングル

  • 40固定連結LHアングル
    ・材質
    A6063(T5熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    50g
40固定連結LHアングル

40連結ブラケット

  • 40連結ブラケット
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    77g
  • 40連結ブラケット
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    77g
40連結ブラケット

40連結ブラケットM5

  • 40連結ブラケットM5
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    77g
  • 40連結ブラケットM5
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    77g
40連結ブラケットM5

40連結Wアングル

  • 40連結Wブラケット
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    100g
40連結Wブラケット

40ベース固定ブラケット

  • 40ベース固定ブラケット
    ・材質
    A6063
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    36g
40ベース固定ブラケット

40連結Lプレート

  • 40連結Lプレート
    ・材質
    SPCC
    ・表面処理
    三価クロメート
    ・重量
    153g
40連結Lプレート

40連結Sプレート

  • 40連結Sプレート
    ・材質
    SPCC
    ・表面処理
    三価クロメート
    ・重量
    88g
40連結Sプレート

40連結Wプレート

  • 40連結Wプレート
    ・材質
    SPCC
    ・表面処理
    三価クロメート
    ・重量
    170g
40連結Wプレート

40カバーGアングル

  • 40カバーGアングル
    ・材質
    SPCC
    ・表面処理
    三価クロメート
    ・重量
    36g
40カバーGアングル

エンドパーツ

40エンドキャップ

  • 40エンドキャップ
    ・材質
    ABS
    ・表面処理
    ブラック
    ・重量
    4.8g
40エンドキャップ

40アルミエンドキャップ

  • 40アルミエンドキャップ
    ・材質
    A6063
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    21g
    40アルミエンドキャップ
40アルミエンドキャップ

40フットベース

  • 40フットベース
    ・材質
    SS400
    ・表面処理
    無電解ニッケルメッキ
    ・重量
    260g
    40フットベース
40フットベース

40アジャスタパット

  • 40アジャスタパット
    ・材質
    SS400相当
    ・表面処理
    三価クロメート
    ・耐荷重
    2.1kN
    ・重量
    21g
40アジャスタパット

40固定用ステー

  • 40固定用ステー
    ・材質
    SPCC
    ・表面処理
    三価クロメート
    ・重量
    260g
40固定用ステー

(11)アクセサリーパックを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)