(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/6/30 10:00 ~ 7/1 7:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

no10アクセサリーを選ぶ AF20用 アシストパーツ、連結パーツ

アシストパーツ

20定張力パーツ

定張力パーツはシャッターを閉める時の落下スピードを軽減することができます。またシャッターを開ける時の負荷を小さくすることもできます。

  • 20定張力パーツ
20定張力パーツ
定張力パーツ選定目安
下図スラット構成 S20RI-WAAL45 X 1 - CPC99 X 6 - CPC99 X 1 - 700の場合スラット重量(開時重量)約1.5kgとなります。
定張力パーツ選定目安計算式は開時重量÷1.64=引込力
約1.5kg÷1.64=約0.91kgとなり、選定としてはTYPE『0.7K-20SS』『1.0K-20SS』のどちらかとなります。
※引込力を強めで選定した場合、閉時シャッターが自然に上がる場合はスラット側にウエイト等 の処置をしてください。
20定張力パーツ

連結パーツ

20連結Aアングル

  • 20連結Aアングル
    ・材質
    A6063(T5熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    6g
  • 20連結Aアングル
    ・材質
    A6063(T5熱処理)
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    6g
20連結Aアングル

20連結Wアングル

  • 20連結Wアングル
    材質
    A6063(T5熱処理)
    表面処理
    アルマイト
    重量
    10g
20連結Wアングル

20ベース固定アングル

  • 20ベース固定アングル
    材質
    A6063(T5熱処理)
    表面処理
    アルマイト
    重量
    6g
  • 20ベース固定アングル
    材質
    A6063(T5熱処理)
    表面処理
    黒色塗装
    重量
    6g
20ベース固定アングル

20連結Lプレート

  • 20連結Lプレート
    材質
    SPCC
    表面処理
    三価クロメート
    重量
    32g
20連結Lプレート

20連結Sプレート

  • 20連結Sプレート
    材質
    SPCC
    表面処理
    三価クロメート
    重量
    12g
20連結Sプレート

20連結Wプレート

  • 20連結Wプレート
    材質
    SPCC
    表面処理
    三価クロメート
    重量
    28g
20連結Wプレート

20カバーGアングル

  • 20カバーGアングル
    材質
    SPCC
    表面処理
    三価クロメート
    重量
    9g
20カバーGアングル

(11)アクセサリーパックを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)