(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

no10アクセサリーを選ぶ AF40用 ナット、クッション

ナット

40先入れナット

  • 40先入れナット
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・重量
    4g
    • ※ネジ穴は転造タップ仕上げです。
    • ※強度区分4.8のボルトを
      使用願います。
■フレーム組み立て前にナットを挿入してご使用ください。※先入れナットおよび後入れナットはエルボに挿入できません。

40後入れナット

  • 40後入れナット
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・重量
    4g
    • ※ネジ穴は転造タップ仕上げです。
    • ※強度区分4.8のボルトを
      使用願います。
■フレーム組み立て後、後からナットが挿入できます。※先入れナットおよび後入れナットはエルボに挿入できません。

クッション

26FクッションSP

  • 26FクッションSP
    ・材質
    エラストマー
    ・カラー
    ブラック
    ・重量
    112g/m
26FクッションSP

40クッションSP

  • 40クッションSP
    ・材質
    エラストマー
    ・カラー
    ブラック
    ・重量
    240g/m
■40クッションSPはシャッター開閉時におけるスラットの衝撃吸収のために、40Nフレーム溝部に取り付けて使用します。

40ゴムストッパー

  • 40ゴムストッパー
    ・材質
    ウレタン
    ・重量
    10g
    40ゴムストッパー
■ゴムストッパーはシャッター末端のスラット受けとして使用します。※取り付け用穴加工をご希望の場合は、ご注文時に図面にてご指示ください。(ご指定が無い場合は、部品のみ出荷となります。)

40スラットストッパー

  • 40スラットストッパー
    ・材質
    A5052
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    148g
    40スラットストッパー
■シャッターを途中で止める場合に使用します。

30/40マグネットキャッチAF

  • 30/40マグネットキャッチAF
    30/40マグネットキャッチAF
※保持力が強い場合は、MC受け板をずらして保持力を適正な強さに調整してください。※取り付けることで約20mm開口が狭くなります。

30/40中央ストッパー

  • 30/40中央ストッパー
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
  • 30/40中央ストッパー
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
※フレーム長指示なき場合は部品のみ出荷となりますのでご注意ください。

40リミットスイッチAF

  • 40リミットスイッチAF
■マシンシャッター専用リミットスイッチです。■縦開き・片開き(横)タイプの形状のみ対応可能です。
※AF20にも規格がございます。詳しくはお問い合わせください。※Wクッション仕様もございます。

(11)アクセサリーパックを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)