(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

no10アクセサリーを選ぶ AF20・AF30・AF40用 減速パーツ

減速パーツ

  • 減速パーツ
減速パーツ
減速パーツ
減速パーツ

減速パーツ取り付け金具

  • ARSフックARSフック
    ARSフック
  • BRS金具BRS金具
    BRS金具
  • CRS金具CRS金具
    CRS金具
  • DRSブラケットDRSブラケット
    DRSブラケット

TYPE:30AB

  • TYPE:30AB
TYPE:30AB

TYPE:30ABD

  • TYPE:30ABD
TYPE:30ABD

TYPE:40AC

  • TYPE:40AC
TYPE:40AC

TYPE:40ABD

  • TYPE:40ABD
TYPE:40ABD

(11)アクセサリーパックを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)