(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】年内最終出荷:2024年12月27日(金)  出荷再開:2025年1月6日(月) 詳しくはこちら

no10アクセサリーを選ぶ AF30用 ナット、クッション

ナット

30先入れナット

  • 30先入れナット
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・重量
    2g
    • ※ネジ穴は転造タップ仕上げです。
    • ※強度区分4.8のボルトを
      ご使用ください。
■フレーム組み立て前にナットを挿入してご使用ください。   ※先入れナットおよび後入れナットはエルボに挿入できません。

30後入れナット

  • 30後入れナット
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・重量
    2g
    • ※ネジ穴は転造タップ仕上げです。
    • ※強度区分4.8のボルトを
      ご使用ください。
■フレーム組み立て後、後からナットが挿入できます。   ※先入れナットおよび後入れナットはエルボに挿入できません。

クッション

26FクッションSP

  • 26FクッションSP
    ・材質
    エラストマー
    ・カラー
    ブラック
    ・重量
    112g/m
26FクッションSP

30クッションSP

  • 30クッションSP
    ・材質
    エラストマー
    ・カラー
    ブラック
    ・重量
    112g/m
■30クッションSPはシャッター開閉時におけるスラットの衝撃吸収のために、30Nフレーム溝部に取り付けて使用します。

30ゴムストッパー

  • 30ゴムストッパー
    ・材質
    ウレタン
    ・重量
    10g
    30ゴムストッパー
■ゴムストッパーはシャッター末端のスラット受けとして使用します。※取付用穴加工をご希望の場合は、ご注文時に図面にてご指示ください。(ご指定が無い場合は、部品のみ出荷となります。)

30スラットストッパー

  • 30スラットストッパー
    ・材質
    A5052
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    148g
    30スラットストッパー
■シャッターを途中で止める場合に使用します。

30/40マグネットキャッチAF

  • 30/40マグネットキャッチAF
    30/40マグネットキャッチAF
30/40マグネットキャッチAF ※保持力が強い場合は、MC受け板をずらして保持力を適正な強さに調整してください。※取り付けることで約20㎜開口が狭くなります。

30/40中央ストッパー

  • 30/40中央ストッパー
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
  • 30/40中央ストッパー
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
30/40中央ストッパー ※フレーム長指示なき場合は部品のみ出荷となりますのでご注意ください。

30リミットスイッチAF

  • 30リミットスイッチAF
■マシンシャッター専用リミットスイッチです。■縦開き・片開き(横)タイプの形状のみ対応可能です。
30リミットスイッチAF

(11)アクセサリーパックを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)