(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/6/30 10:00 ~ 7/1 7:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

no10アクセサリーを選ぶ AF30用 アシストパーツ、化粧カバー

アシストパーツ

30定張力パーツ

定張力パーツはシャッターを閉める時の落下スピードを軽減することができます。またシャッターを開ける時の負荷を小さくすることもできます。

  • 30定張力パーツ
30定張力パーツ
定張力パーツ選定目安
下図スラット構成 S30RI-WAAL46.5X1-CPC100X6-CPC100X1-800の場合スラット重量(開時重量)約2.4Kgとなります。
定張力パーツ選定目安計算式は開時重量÷1.64=引込力
約2.4Kg÷1.64=約1.46Kgとなり、選定としてはTYPE『1.2K-30SS』『1.5K-30SS』のどちらかとなります。
※引込力を強めで選定した場合、閉時シャッターが自然に上がる場合はスラット側にウエイト等 の処置をしてください。
30定張力パーツ

30バランスパーツ

  • 30バランスパーツ
    ・材質
    POM(受けスライド部)
    ・カラー
    ・重量
    6g
    30バランスパーツ
■スラットを開ける時の負荷を小さくし、閉める時の衝撃を多少やわらげます。※バランスパーツはスラットを開ける時の負荷を小さくし、閉める時の衝撃をやわらげるためのものです。開閉時のスピードを遅くすることはできませんのでご注意願います。

化粧カバー

30溝埋めカバー

  • 30溝埋めカバー
    ・材質
    エラストマー
    ・カラー
    ホワイト/ブラック
    ・重量
    50g/m
■ハサミ等にて適切な長さにカットしてご使用ください。

30化粧カバー

  • 30化粧カバー
    ・材質
    エラストマー
    ・カラー
    ホワイト/ブラック
    ・重量
    140g/m
■ハサミ等にて適切な長さにカットしてご使用ください。

30プレートホルダーA

  • 30プレートホルダーA
    ・材質
    エラストマー
    ・カラー
    ライトグレー
    ・重量
    62g/m
■プレート厚5tの場合は紫色部分を手で切離してご使用ください。
カーブ(エルボ)部分にも対応できます。

(11)アクセサリーパックを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)