アイセル マシンシャッターの20角アルミフレーム、エルボ、ジョイント | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【お盆期間の営業案内】 出荷お休み期間:2025/8/13(水)~8/15(金) 詳しくはこちら

no10アクセサリーを選ぶ AF20用 フレーム、エルボ、ジョイント

フレーム

20Sアルミフレーム

  • 20Sアルミフレーム
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    143.5mm2
    ・重量
    0.387Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 0.490 × 104 mm4
    ly 0.639 × 104 mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
  • 20Sアルミフレーム
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    143.5mm2
    ・重量
    0.387Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 0.490 × 104 mm4
    ly 0.639 × 104 mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
20Sアルミフレーム

20Nアルミフレーム

  • 20Nアルミフレーム
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    170.6mm2
    ・重量
    0.461Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 0.741 × 104 mm4
    ly 0.741 × 104 mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
  • 20Nアルミフレーム
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    170.6mm2
    ・重量
    0.461Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 0.741 × 104 mm4
    ly 0.741 × 104 mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
20Nアルミフレーム

2040NLアルミフレーム(軽量)

  • 2040NLアルミフレーム(軽量)
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    276.8mm2
    ・重量
    0.747Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 1.231 × 104 mm4
    ly 4.922 × 104 mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
2040NLアルミフレーム(軽量)

拡がり防止部材

  • 拡がり防止部材
    拡がり防止部材
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    拡がり防止部材

    ※カバーの取り付けがカバーアングルの内付けの際は干渉します。
    実寸を短くするには使用する板厚を見積用紙の「備考欄」にご記入ください。

※ホワイトはAF30のみの選択ができます。※AF20は後入れナットでの対応です。※端面のキャップを含む寸法が実寸です。

エルボ

20エルボ90°-50P

  • 20エルボ90°-50P
    20エルボ90°-50P
    ・材質
    ポリアミド
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    30g
  • 20エルボ90°-50P
    20エルボ90°-50P
    ・材質
    ポリアミド
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    30g
・最小Rでシャッターの向きを変えることができる『90゜エルボ』です。

20エルボ90°-99P

  • 20エルボ90°-99P
    20エルボ90°-99P
    ・材質
    ポリアミド
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    60g
  • 20エルボ90°-99P
    20エルボ90°-99P
    ・材質
    ポリアミド
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    60g
・シャッターの向きを変えることができる『90゜エルボ』です。

ジョイント

20三方ジョイント90°

  • 20三方ジョイント90°
    20三方ジョイント90°
    ・材質
    ポリアミド
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    12g
  • 20三方ジョイント90°
    20三方ジョイント90°
    ・材質
    ポリアミド
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    12g
・3本のボルトを使用しアルミフレームをジョイントします。

(11)アクセサリーパックを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)