(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/6/30 10:00 ~ 7/1 7:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

no10アクセサリーを選ぶ AF30用 フレーム、エルボ、ジョイント、ローラ

フレーム

30Sアルミフレーム

  • 30Sアルミフレーム
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    334.5mm2
    ・重量
    0.903Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 2.343 × 104 mm4
    ly 2.778 × 104mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
  • 30Sアルミフレーム
    30Sアルミフレーム
30Sアルミフレーム

30Nアルミフレーム

  • 30Nアルミフレーム
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    366.7mm2
    ・重量
    0.990Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 2.874 × 104mm4
    ly 2.874 × 104mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
  • 30Nアルミフレーム
    30Nアルミフレーム
30Nアルミフレーム

30NLアルミフレーム(軽量)

  • 30NLアルミフレーム(軽量)
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    269.8mm2
    ・重量
    0.729Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 2.290 × 104mm4
    ly 2.290 × 104mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
30NLアルミフレーム(軽量)

3060NLアルミフレーム(軽量)

  • 3060NLアルミフレーム(軽量)
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    490.2mm2
    ・重量
    1.324Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx   4.324 × 104mm4
    ly 16.990 × 104mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
3060NLアルミフレーム(軽量)

拡がり防止部材

  • 拡がり防止部材
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    拡がり防止部材
    拡がり防止部材

    ※カバーの取り付けがカバーアングルの内付けの際は干渉します。
    実寸を短くするには使用する板厚を見積用紙の「備考欄」にご記入ください。

※ホワイトはAF30のみの選択ができます。 ※AF20は後入れナットでの対応です。 ※端面のキャップを含む寸法が実寸です。

エルボ

30エルボ90°

  • 30エルボ90°
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    165g
    30エルボ90°
  • 30エルボ90°
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    165g
    30エルボ90°
■最小Rでシャッターの向きを変えることができる『90゜エルボ』です。

30エルボ 90°プレート

  • 30エルボ 90°プレート
    ・材質
    ADC12/A5052
    ・表面処理
    銀色塗装
    /アルマイト処理
    ・重量
    260g
    30エルボ 90°プレート
  • 30エルボ 90°プレート
30エルボ 90°プレート

30エルボ75°

  • 30エルボ75°
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    131g
    30エルボ75
■最小Rでシャッターの向きを変えることができる『75゜エルボ』です。

30エルボ60°

  • 30エルボ60°
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    108g
    30エルボ60°
30エルボ60° ・最小Rでシャッターの向きを変えることができる『60゜エルボ』です。

ジョイント

30三方ジョイント90°

  • 30三方ジョイント90°
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    53g
    30三方ジョイント90°
  • 30三方ジョイント90°
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    53g
    30三方ジョイント90°
■3本のボルトを使用しアルミフレームをジョイントします。

30二方ジョイント90°(片面ノック落し)

  • 30二方ジョイント90°(片面ノック落し)
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    52g
    30二方ジョイント90°(片面ノック落し)
  • 30二方ジョイント90°(片面ノック落し)
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    52g
    30二方ジョイント90°(片面ノック落し)
■3本のボルトを使用しアルミフレームをジョイントします。

30三方ジョイント75°

  • 30三方ジョイント75°
    ・材質
    A6063
    ・表面処理
    アルマイト処理
    ・重量
    68g
    30三方ジョイント75°
30三方ジョイント75° ・3本のボルトを使用しアルミフレームをジョイントします。

30四方ジョイントA90°

  • 30四方ジョイントA90°
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    53g
    30四方ジョイントA90°
30四方ジョイントA90°

30エンドジョイントA

  • 30エンドジョイントA
    ・材質
    A6063
    ・表面処理
    アルマイト処理
    ・重量
    13g
30エンドジョイントA
30エンドジョイントA ○M6皿ボルトを使用した場合○M6テーパーボルトをしようした場合

30エンドジョイントB

  • 30エンドジョイントB
    ・材質
    A6063
    ・表面処理
    アルマイト処理
    ・重量
    21g
30エンドジョイントB
30エンドジョイントB ○M6皿ボルトを使用した場合○M6テーパーボルトをしようした場合

ローラ

φ19標準ローラ(M5)

  • φ19標準ローラ(M5)
φ19標準ローラ(M5)

φ19ベアリングローラ(M6)

  • φ19ベアリングローラ(M6)
φ19ベアリングローラ(M6)

30ガイドローラ

  • 30ガイドローラ
    30ガイドローラ
■横開き用シャッターの開閉回数が多い場合に適します。■ガイドローラのみ購入しても機能は果たしません。※必ずアルミ板30P/46.5Pも一緒に購入してください。

ガイドローラ取付位置

ガイドローラ取付位置

使用用途

使用用途

(11)アクセサリーパックを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)