(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/6/30 10:00 ~ 7/1 7:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

no10アクセサリーを選ぶ AF40用 フレーム、エルボ、ジョイント、ローラ

フレーム

40Sアルミフレーム

  • 40Sアルミフレーム
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    552.0mm2
    ・重量
    1.490Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 7.447 × 104 mm4
    ly 8.580 × 104 mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
  • 40Sアルミフレーム
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    552.0mm2
    ・重量
    1.490Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 7.447 × 104 mm4
    ly 8.580 × 104 mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
40Sアルミフレーム

40Nアルミフレーム

  • 40Nアルミフレーム
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    586.6mm2
    ・重量
    1.584Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 8.591 × 104 mm4
    ly 8.591 × 104 mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
  • 40Nアルミフレーム
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    586.6mm2
    ・重量
    1.584Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 8.591 × 104 mm4
    ly 8.591 × 104 mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
40Nアルミフレーム

4080NLアルミフレーム(軽量)

  • 4080NLアルミフレーム(軽量)
    ・販売寸法
    30mm~4000mm
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・断面積
    768.3mm2
    ・重量
    2.074Kg/m
    ・断面二次
    モーメント
    lx 12.501 × 104 mm4
    ly 52.223 × 104 mm4
    ・切断公差
    ±0.5mm
4080NLアルミフレーム(軽量)

拡がり防止部材

  • 拡がり防止部材
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    拡がり防止部材
    拡がり防止部材

    ※カバーの取り付けがカバーアングルの内付けの際は干渉します。
    実寸を短くするには使用する板厚を見積用紙の「備考欄」にご記入ください。

※ホワイトはAF30のみの選択ができます。 ※AF20は後入れナットでの対応です。 ※端面のキャップを含む寸法が実寸です。

エルボ

40エルボ90

  • 40エルボ90
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    430g
    40エルボ90
  • 40エルボ90
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    430g
    40エルボ90
■ 最小Rでシャッターの向きを変えることができる『90゜エルボ』です。

40エルボ 90゜プレート

  • 40エルボ 90゜プレート
    ・材質
    ADC12/A5052
    ・表面処理
    銀色塗装/
    アルマイト処理
    ・重量
    620g
    40エルボ 90゜プレート
  • 40エルボ 90゜プレート
40エルボ 90゜プレート

40エルボ75゜

  • 40エルボ75゜
    ・材質
    A5052
    ・表面処理
    アルマイト処理
    ・重量
    404g
    40エルボ75゜
■ 最小Rでシャッターの向きを変えることができる『75゜エルボ』です。

ジョイント

40三方ジョイント90゜

  • 40三方ジョイント90゜
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    銀色塗装
    ・重量
    130g
    40三方ジョイント90゜
  • 40三方ジョイント90゜
    ・材質
    ADC12
    ・表面処理
    黒色塗装
    ・重量
    130g
    40三方ジョイント90゜
■3本のボルトを使用しアルミフレームをジョイントします。

40三方ジョイント75゜

  • 40三方ジョイント75゜
    ・材質
    A6063
    ・表面処理
    アルマイト処理
    ・重量
    228g
    40三方ジョイント75゜
■3本のボルトを使用しアルミフレームをジョイントします。

ローラ

φ22標準ローラ(M5)

  • φ22標準ローラ(M5)
※必要に応じて接着剤等の処置をしてください

φ22ベアリングローラ(M6)

  • φ22ベアリングローラ(M6)
※必要に応じて接着剤等の処置をしてください

40ガイドローラ

  • 40ガイドローラ
■横開き用シャッターの開閉回数が多い場合に適します。■ガイドローラのみ購入しても機能は果たしません。※必ずアルミ板30P/46.5Pも一緒に購入してください。
ガイドローラ取り付け位置

(11)アクセサリーパックを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)