(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
名札は、所属や氏名を表示するための事務・現場管理用品です。
工場・オフィスにおける入退場管理や部門・担当者の識別、来訪者管理など、現場管理業務で使用されます。
主な種類として、クリップ式やピン式で衣服に取り付けるタイプ、ストラップで下げるタイプなどがあり、表示部の書き換え可否によっても区分されます。
特徴として、着脱が簡便な取付構造や、表示内容を視認しやすいサイズ設計が挙げられます。
選定にあたっては、取付方式、サイズ、表示内容の書き換え可否、耐久性などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。
23件
取り扱いシリーズ数:136件
通常単価(税別):1,028円~
税込単価:1,130円~
通常単価(税別):1,071円~
税込単価:1,178円~
通常単価(税別):962円~
税込単価:1,058円~
取り扱いシリーズ数:79件
通常単価(税別):1,494円~
税込単価:1,643円~
通常単価(税別):661円~
税込単価:727円~
通常単価(税別):1,462円~
税込単価:1,608円~
取り扱いシリーズ数:64件
名札ケース アイドプラス 10個 名刺・IDカード用 ナフ-C150-10
通常単価(税別):2,218円~
税込単価:2,439円~
名札用 吊下げひも アイドプラス 赤 10本 ナフ-L6-10NR
通常単価(税別):2,422円~
税込単価:2,664円~
吊り下げ名札 ソフトケース 緑 10個 ナフ-S180-10NG
通常単価(税別):4,342円~
税込単価:4,776円~
取り扱いシリーズ数:54件
通常単価(税別):677円~
税込単価:744円~
通常単価(税別):1,458円~
税込単価:1,603円~
通常単価(税別):1,587円~
税込単価:1,745円~
取り扱いシリーズ数:39件
通常単価(税別):1,411円~
税込単価:1,552円~
通常単価(税別):467円~
税込単価:513円~
通常単価(税別):674円~
税込単価:741円~
取り扱いシリーズ数:30件
通常単価(税別):25,610円~
税込単価:28,171円~
通常単価(税別):11,829円~
税込単価:13,011円~
通常単価(税別):4,310円~
税込単価:4,741円~
取り扱いシリーズ数:23件
通常単価(税別):1,349円~
税込単価:1,483円~
ニュールックケース 仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mm
通常単価(税別):879円~
税込単価:966円~
ニュールックケース 仕様:3人用 外寸:縦170×横108×厚7mm
通常単価(税別):1,253円~
税込単価:1,378円~
取り扱いシリーズ数:21件
通常単価(税別):2,106円~
税込単価:2,316円~
通常単価(税別):1,435円~
税込単価:1,578円~
通常単価(税別):2,259円~
税込単価:2,484円~
取り扱いシリーズ数:12件
通常単価(税別):516円~
税込単価:567円~
通常単価(税別):516円~
税込単価:567円~
DIC F型コンテナF-21用長手仕切板:365×230 黄
通常単価(税別):1,327円~
税込単価:1,459円~
取り扱いシリーズ数:10件
通常単価(税別):1,629円~
税込単価:1,791円~
通常単価(税別):2,194円~
税込単価:2,413円~
通常単価(税別):4,070円~
税込単価:4,477円~
取り扱いシリーズ数:7件
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):1,932円~
税込単価:2,125円~
通常単価(税別):1,932円~
税込単価:2,125円~
通常単価(税別):1,932円~
税込単価:2,125円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):1,277円~
税込単価:1,404円~
通常単価(税別):2,250円~
税込単価:2,475円~
通常単価(税別):1,277円~
税込単価:1,404円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):1,130円~
税込単価:1,243円~
通常単価(税別):1,051円~
税込単価:1,156円~
通常単価(税別):1,290円~
税込単価:1,419円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):1,345円~
税込単価:1,479円~
通常単価(税別):1,345円~
税込単価:1,479円~
通常単価(税別):2,193円~
税込単価:2,412円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):17,303円~
税込単価:19,033円~
通常単価(税別):15,670円~
税込単価:17,237円~
通常単価(税別):286,380円~
税込単価:315,018円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):1,601円~
税込単価:1,761円~
通常単価(税別):420円~
税込単価:462円~
通常単価(税別):1,467円~
税込単価:1,613円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):512円~
税込単価:563円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):470円~
税込単価:517円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):508円~
税込単価:558円~
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件