ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マグエックス メッシュケース |
|
マグエックス メッシュケース マチあり |
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |

【特長】ICカードとスマホを重ねても干渉なし。
【商品仕様】
・外寸:縦85×横54×厚1mm
・材質:特殊磁性体
・本体色:青
・入数:1枚
・JAN:4901881050121
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

クラウン
タックケース ソフトタイプ 10枚入 77×29
0通常価格(税別):962円

エスコ
タグブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/丸/10枚)
0通常価格(税別):711円~

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

オルファ
特専黒刃(大)10枚入り
5通常価格(税別):596円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~