ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
300x200x62mm パーツケース
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目





【特長】・本人確認、身分や保有資格証明に便利です。・留め具はクリップアンドピン仕様です。

アイマーク
別作名札彫刻タイプ・シルバー地黒文字

アイマーク
別作名札彫刻タイプ・黒地白文字

アイマーク
別作名札彫刻タイプ・白地黒文字
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~

クラウン
タックケース ハードタイプ 10枚入 58×28
0通常価格(税別):1,028円

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,194円~

ソニック
キーホルダー名札 小
5通常価格(税別):677円

エスコ
24×57mm ネームタグ
0通常価格(税別):467円~

エスコ
アクリル札( 5枚)
0通常価格(税別):690円

桜井
スターホワイトカード高光沢
0通常価格(税別):17,303円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円