ファクトリーサプライ用品技術窓口
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス オープンフックN型(使用荷重0.69~1.96t)
水本機械製作所
通常価格(税別):1,018円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
・フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
・光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
・調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
・衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
・事故防止パーツ付き。
・お徳な10個パック。
【商品仕様】
・JANコード:4901480262949
・サイズ:幅8mm×長さ約90cm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
リール付クリップ
4通常価格(税別):420円~

オープン工業
ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
5通常価格(税別):661円~

コクヨ
キーホルダー型名札 10個パック 青 ナフ-210BX10
5通常価格(税別):2,422円

ソニック
キーホルダー名札 小
5通常価格(税別):677円

エスコ
ステンシルプレートセット(真鍮)
0通常価格(税別):4,727円~

トラスコ中山
名札ケース 縦型(ソフトタイプ)
0通常価格(税別):1,601円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円