17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ネームケース HB353・HB354・HB355【10~50個入り】

ネームケース HB353・HB354・HB355
通常単価(税別)
1,2903,959
税込単価
1,4194,355
通常出荷日:10日目

患者名/担当医/病棟等を表記するネームケース。【特長】・破損しても交換できる裏面はく離タイプ。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ネームケースの詳細

HB353 商品イメージ

HB353 商品イメージ

HB354 商品イメージ

HB354 商品イメージ

HB355 商品イメージ

HB355 商品イメージ

HB353/HB354 使用イメージ

HB353/HB354 使用イメージ

HB355 使用イメージ

HB355 使用イメージ

製品仕様

HB353

  • 幅/高さ:20×85mm
  • 材質:オレフィン

HB354

  • 幅/高さ:24×120mm
  • 材質:オレフィン

HB355

  • 幅/高さ:95×60mm
  • 材質:オレフィン

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
縦85×横20
4903419982935
1袋(50枚)
1パック

50個入り

縦120×横24
4903419982942
1袋(50枚)
1パック

50個入り

縦60×横95
4903419982959
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321
( 3,653 )
10日目
3,959
( 4,355 )
10日目
1,290
( 1,419 )
10日目

詳細情報

基本情報

患者名/担当医/病棟等を表記するネームケース。
【特長】
・破損しても交換できる裏面はく離タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームケース HB353・HB354・HB355のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本体はビニールですか?
A
いいえ。環境に優しいオレフィンという素材です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームケース HB353・HB354・HB355
カラーネームタッグ
ネームホルダー (リング付き)
ネームケース 304010(1人用)~304050(5人用)
名札用ケース ハードタイプ
番号札大 連番 101-150 黄
メーカーLIHIT LABユニット日本緑十字社アズワンオープン工業クラウン
通常価格1,290-686 -4672,024 -1,4943,385
通常出荷日10日目4日目〜6日目4日目〜1日目4日目
商品タイプ名札用ケース名札用ケース吊り下げ式名札用ケース名札用ケースリング穴付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト