ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIC カードホルダー W-3 外寸:135×75

DIC カードホルダー W-3 外寸:135×75 DW-3
通常単価(税別)
516円
税込単価
568円
通常出荷日:4日目

【特長】・溶着タイプ【商品仕様】・外形寸法(MM)ヨコ×タテ:135×75・溶着タイプ・DIC カード...

詳細を確認

型番:

DW-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DW-3の仕様・寸法情報

質量(g)
11.500
トラスココード
135-3097
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DW-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶着タイプ
【商品仕様】
・外形寸法(MM)ヨコ×タテ:135×75
・溶着タイプ
・DIC カードホルダー W-3 外寸:135×75
・質量:11.5g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIC カードホルダー W-3 外寸:135×75の型番DW-3のページです。 型番DW-3に関する仕様情報を記載しております。
DIC カードホルダー W-3 外寸:135×75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIC カードホルダー W-3 外寸:135×75
DIC カードホルダー No.3 外寸:135×112
DIC カードホルダー No.2 外寸:100×82
DIC カードホルダー No.5 外寸:210×81
DIC カードホルダー No.1 外寸:95×110
DIC カードホルダー No.9 外寸:100×86
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格516円516円516円516円516円516円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)11.50015.2009.50014.80012.00016.000
トラスココード135-3097135-3108135-3104135-3109135-3105135-3117
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました