ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。【用途】・個人の識別に。【材質】・軟...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,194円~

オープン工業
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
0通常価格(税別):1,462円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

コクヨ
キーホルダー型名札 両面表示用 大 10個パック ライトブルー ナフ-210LBX10
0通常価格(税別):2,422円

コクヨ
キーホルダー型名札 両面表示用 大 10個パック 白 ナフ-210WX10
0通常価格(税別):2,422円

西敬
ターナブル名札 名刺大サイズ ファスナー付 10枚入
0通常価格(税別):2,617円

西敬
名札用プラバンドクリップ
0通常価格(税別):1,349円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円