ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

積水 カードラック TP-110 ナチュラル

積水 カードラック TP-110 ナチュラル TP-110
  • 積水 カードラック TP-110 ナチュラル
通常単価(税別)
508円
税込単価
559円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチ取り付けタイプです。・TP-131・331・331S・332・342・342.5・...

詳細を確認

型番:

TP-110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP-110の仕様・寸法情報

JANコード
4901860096690
質量(g)
15.000
トラスココード
134-3390
材質1
ポリプロピレン(PP)

型番リスト

表示件数
型番
TP-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508円
( 559円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ取り付けタイプです。
・TP-131・331・331S・332・342・342.5・361・362・362Fに対応します。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 カードラック TP-110 ナチュラルの型番TP-110のページです。 型番TP-110に関する仕様情報を記載しております。
積水 カードラック TP-110 ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 カードラック TP-110 ナチュラル
DIC カードホルダー No.1 外寸:95×110
洗剤ラック(吸盤付)
259x83mm キーラック(7個用)
カードプリンター グラシス
IDカード用名札(ストラップ付/青)
メーカー積水テクノ成型DICプラスチック吉川国工業所エスコ桜井エスコ
通常価格508円516円1,268円965円286,380円632円
通常出荷日4日目4日目1日目3日目1日目3日目
JANコード4901860096690-----
質量(g)15.000-----
トラスココード134-3390-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました