ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

イタリアン合皮IDカードホルダー ブルー

イタリアン合皮IDカードホルダー ブルー GLP155A
通常単価(税別)
1,932円
税込単価
2,125円
通常出荷日:10日目

【特長】上質感のあるレザー調の合皮タイプ。【商品仕様】・外寸:縦76×横101mm・収容寸法:縦65×...

詳細を確認

型番:

GLP155A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GLP155Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GLP155A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,932円
( 2,125円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】上質感のあるレザー調の合皮タイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦76×横101mm
・収容寸法:縦65×横93mm
・ストラップ長:90cm
・ストラップ幅:約10mm
・材質:ケース=合皮/PVC,ストラップ=合皮
・本体色:ブルー
・入数:1枚
・JAN:4902562354316

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イタリアン合皮IDカードホルダー ブルーの型番GLP155Aのページです。 型番GLP155Aに関する仕様情報を記載しております。
イタリアン合皮IDカードホルダー ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イタリアン合皮IDカードホルダー ブルー
イタリアン合皮IDカードホルダー オレンジ
イタリアン合皮IDカードホルダー ブラック
イタリアン合皮IDカードホルダー ネイビー
イタリアン合皮IDカードホルダー レッド
ブルー IDハードケース&ストラップ
メーカーレイメイ藤井レイメイ藤井レイメイ藤井レイメイ藤井レイメイ藤井ソニック
通常価格1,932円1,932円1,932円1,932円1,932円735円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました