ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニュールックケース 仕様:3人用 外寸:縦170×横108×厚7mm

ニュールックケース  仕様:3人用 外寸:縦170×横108×厚7mm NC-3
通常単価(税別)
1,253円
税込単価
1,378円
通常出荷日:4日目

【特長】中板の差し替えが可能、縦書き表示のネームケース。会社の部屋表示、診察室の入り口などに。【商品仕...

詳細を確認

型番:

NC-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NC-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NC-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,253円
( 1,378円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
中板の差し替えが可能、縦書き表示のネームケース。
会社の部屋表示、診察室の入り口などに。

【商品仕様】
・仕様:3人用
・外寸:縦170×横108×厚7mm
・中板サイズ:縦120×横30×厚2mm
・材質:ケース=PVC樹脂,中板=アクリル樹脂
・裏両面テープ付
・入数:1個
・JANなど:4976049007361

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュールックケース 仕様:3人用 外寸:縦170×横108×厚7mmの型番NC-3のページです。 型番NC-3に関する仕様情報を記載しております。
ニュールックケース 仕様:3人用 外寸:縦170×横108×厚7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュールックケース 仕様:3人用 外寸:縦170×横108×厚7mm
ニュールックケース 仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mm
ネームケース 304010(1人用)~304050(5人用)
DIC カードホルダー No.16 外寸:170×62
DIC カードホルダー No.3 外寸:135×112
DIC カードホルダー W-3 外寸:135×75
メーカー西敬西敬アズワンDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格1,253円879円2,024円 -516円516円516円
通常出荷日4日目1日目4日目〜4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました