ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ナカバヤシ
小型引出し保管庫
ナカバヤシ
通常価格(税別):12,444円~
通常出荷日:1日目 ~





【特長】・本人確認、身分や保有資格証明に便利です。・留め具はクリップアンドピン仕様です。

日本緑十字社
数字ステッカー 「2」

杉田エース
フロアサイン 214

トラスコ中山
アルファベットステッカー(英字・白)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
リール付クリップ
4通常価格(税別):420円~

オープン工業
ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
5通常価格(税別):661円~

ソニック
キーホルダー名札 小
5通常価格(税別):677円

日本緑十字社
アルミ札 A・B
4.5通常価格(税別):1,629円~

エスコ
ステンシルプレートセット(真鍮)
0通常価格(税別):4,727円~

トラスコ中山
名札ケース 縦型(ソフトタイプ)
0通常価格(税別):1,601円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円