ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ベッドプレート

ベッドプレート HS8221
通常単価(税別)
1,130
税込単価
1,243
通常出荷日:10日目

【特長】・丸型フレームのベッドにかけて患者名を示すプレート。【材質】・硬質塩ビ

型番:

HS8221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS8221の仕様・寸法情報

商品タイプ
名札用ケース
本体色
グレー
サイズ(mm)
幅146×奥行40×高さ130
JANコード
4903419983901
付属品
ネームカードブルー1枚
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
HS8221

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130
( 1,243 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型フレームのベッドにかけて患者名を示すプレート。
【材質】
・硬質塩ビ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベッドプレートの型番HS8221のページです。 型番HS8221に関する仕様情報を記載しております。
ベッドプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベッドプレート
番号札大 無地 50枚入 空
親子札 連番 51-100 桃
ストラップ 医療スタッフ用 赤 90cm
番号札大 連番 151-200 緑
親子札 連番 151-200 白
メーカーLIHIT LABクラウンクラウンオープン工業クラウンクラウン
通常価格1,1301,0536,3987533,3856,395
通常出荷日10日目8日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ名札用ケースリング穴付きリング穴付き吊り下げ式リング穴付きリング穴付き
本体色グレーブルーピンクレッドグリーンホワイト
サイズ(mm)幅146×奥行40×高さ130-----
JANコード4903419983901-----
付属品ネームカードブルー1枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました