ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ナカバヤシ
小型引出し保管庫
ナカバヤシ
通常価格(税別):12,444円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~





【特長】・本人確認、身分や保有資格証明に便利です。・留め具はクリップアンドピン仕様です。

アイマーク
別作名札彫刻タイプ・白地黒文字
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
タグブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/丸/10枚)
0通常価格(税別):711円~

西敬
ターナブル名札 名刺大サイズ ファスナー付 10枚入
0通常価格(税別):2,617円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円