ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス(新品) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
【特長】
・汎用性の高い白無地です
・ こちらは白い糸付きです
・ 1000枚入り
・縦30×横35mm
【商品仕様】
・材質:ケント紙
・JANコード:4901755830910
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~

クラウン
タックケース ハードタイプ 10枚入 58×28
0通常価格(税別):1,028円

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,194円~

ソニック
キーホルダー名札 小
5通常価格(税別):677円

エスコ
タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)
0通常価格(税別):996円~

エスコ
24×57mm ネームタグ
0通常価格(税別):467円~

エスコ
アクリル札( 5枚)
0通常価格(税別):690円

桜井
スターホワイトカード高光沢
0通常価格(税別):17,303円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円