(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーのりの取り扱いメーカー一覧(10件)

スプレーのりは、噴射式で薄く均一に塗布できる接着剤です。
紙・フィルム・スポンジ・布などの軽量な部材同士の貼り合わせに使用され、図面や資料の貼付、断熱材・防音材の仮固定、包装作業など幅広い場面で利用されます。
噴射量を調整できるタイプや再剥離可能なタイプなど複数の種類があります。
広範囲に短時間で塗布できる点、乾燥後の仕上がりが比較的きれいな点が特徴です。
選定の際は、接着対象の材質、接着強度、再剥離性の有無、乾燥時間、噴射範囲などを確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

スプレーのりのメーカー一覧

10件

スプレーのりに関連する技術情報

  • SDS(MSDS)閲覧・ダウンロード - 技術情報 | MISUMI(ミスミ)

    PDF(146KB) コニシ Z-1-2 “ボンドスプレーのり” PDF(341KB) コニシ Z-2-2...Z-2-2 ボンドスプレーのり 中粘着 PDF(341KB) コニシ Z-3-2...Z-3-2 ボンドスプレーのり 強粘着 PDF(338KB) サンゴバン(アンプレックス)...

    記事を読む
  • SDS(MSDS)閲覧・ダウンロード - 技術情報 | MISUMI(ミスミ)

    英語版PDF Z-1-2 コニシ “ボンドスプレーのり” PDF(341KB) Z-2-2...Z-2-2 コニシ ボンドスプレーのり 中粘着 PDF(341KB) Z-3-2 コニシ...コニシ ボンドスプレーのり 強粘着 PDF(338KB) ZC-28 エンジニア ネジザウルスリキッド...

    記事を読む

スプレーのりに関連する商品カテゴリ