ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレーのり(強粘着タイプ)

通常単価(税別)
1,584円
税込単価
1,742円
通常出荷日:19日目

【特長】・速乾性ですぐれた接着力を発揮します・厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです・く...

詳細を確認
  • 商品種類
    スプレーのり
  • 色
    その他
  • JANコード
    4550414311842
  • トラスココード
    678-3106
  • 色詳細
    淡黄白色
  • 材質1
    SBR(スチレンブタジエンゴム)
  • 質量(g)
    400.000
  • 標準重ね塗り回数
    1~3回
  • 容量(ml)
    420
  • 接着可能時間(片面)
    1分以内
  • 接着可能時間(両面)
    10分以内
  • 標準塗布可能面積([[M2]])
    4
  • 原液量 (ml)
    177
  • 仕様
    エアゾールタイプ(帯状スプレー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T-SN420H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T-SN420Hの仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
その他
JANコード
4550414311842
トラスココード
678-3106
色詳細
淡黄白色
材質1
SBR(スチレンブタジエンゴム)
質量(g)
400.000
標準重ね塗り回数
1~3回
容量(ml)
420
接着可能時間(片面)
1分以内
接着可能時間(両面)
10分以内
標準塗布可能面積([[M2]])
4
原液量(ml)
177
仕様
エアゾールタイプ(帯状スプレー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-SN420H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,584円
( 1,742円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性ですぐれた接着力を発揮します
・厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです
・くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します
・色が目立たず綺麗に仕上がります
【用途】
・断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーのり(強粘着タイプ)の型番T-SN420Hのページです。 型番T-SN420Hに関する仕様情報を記載しております。
スプレーのり(強粘着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーのり(強粘着タイプ)
TRUSCO スプレ-のり 弱粘着タイプ 420ml
430ml 強接着型スプレーのり
ボンドスプレーのり
スプレーのり 接着タイプ 430ml TY-LAS21
スプレーのり 接着タイプ 220ml TY-LAS22
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスココニシコクヨコクヨ
通常価格1,584円1,555円2,414円3,403円3,576円2,320円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目6日目6日目
商品種類スプレーのり-スプレーのりスプレーのり--
色その他-透明---
JANコード4550414311842-----
トラスココード678-3106-----
色詳細淡黄白色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました