ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO スプレ-のり 弱粘着タイプ 420ml

TRUSCO スプレ-のり 弱粘着タイプ 420ml TC-SN420C
通常単価(税別)
1,555円
税込単価
1,711円
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。【用途】・印刷物、写真、布の貼り付け。【商品...

詳細を確認

型番:

TC-SN420C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TC-SN420Cの仕様・寸法情報

材質1
ノルマルヘキサン
質量(g)
402.000
RoHS2(10物質)?
-
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TC-SN420C
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,555円
( 1,711円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。
【用途】
・印刷物、写真、布の貼り付け。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):420
・標準重ね塗り回数:1~2回
・標準塗布可能面積([[M2]]):10
・エアゾールタイプ(キリ状)
・標準塗布可能面積:10[[M2]]
・JANコード:4989999470819
・トラスココード:819-5314
・質量:401.5g
【材質/仕上】
・主成分:合成ゴム、有機溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO スプレ-のり 弱粘着タイプ 420mlの型番TC-SN420Cのページです。 型番TC-SN420Cに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO スプレ-のり 弱粘着タイプ 420mlのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木工切り出し時の台紙の貼り付け
5
満足度:5.0
「3Mスプレーのり55」を使っていましたが、接着力が少し強目。少し高い。の2点から代替品を探していました。 程よい接着力...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スプレ-のり 弱粘着タイプ 420ml
スプレーのり(強粘着タイプ)
スプレーのり55(弱接着)
FCJ ニューアドメイト 420ml
FCJ アドメイト 420ml
FCJ ファッションボンド 420ml
メーカートラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
通常価格1,555円1,584円1,995円 -1,692円1,661円1,714円
通常出荷日1日目19日目4日目4日目6日目6日目
材質1ノルマルヘキサンSBR(スチレンブタジエンゴム)----
質量(g)402.000400.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました