ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレーのり ボンド G9900

通常単価(税別)
3,502円
税込単価
3,852円
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーで均一な塗布が可能です・貼り合わせ可能時間が5分~30分と作業性が良好です・クロロプ...

詳細を確認
  • 商品種類
    スプレーのり
  • 色
    その他
  • JANコード
    4901490057757
  • トラスココード
    194-8640
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    主成分:クロロプレンゴム系溶剤形
  • 容量(ml)
    430
  • 色詳細
    淡黄褐色
  • 奥行(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    213
  • 幅(mm)
    65
  • 接着可能時間(両面)
    5~30分

ご注意

  • 使用時は接着する面の両面に塗布してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

05775
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

05775の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
その他
JANコード
4901490057757
トラスココード
194-8640
質量(g)
440.000
材質1
主成分:クロロプレンゴム系溶剤形
容量(ml)
430
色詳細
淡黄褐色
奥行(mm)
65
高さ(mm)
213
幅(mm)
65
接着可能時間(両面)
5~30分

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
05775
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,502円
( 3,852円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーで均一な塗布が可能です
・貼り合わせ可能時間が5分~30分と作業性が良好です
・クロロプレンゴム系のため耐熱性があります
・各種被着材に良好な接着性を有します
【用途】
・合板、メラミン化粧板などの木工・造作用、内装工事、巾木の接着に
・合成ゴム、皮革、金属板などの接着に
・木・合板・メラミン化粧版・金属・硬質塩ビ・合成ゴム・皮革・塩ビレザー(裏打ち面)・ガラス繊維・コンクリート面等

ご注意

  • 使用時は接着する面の両面に塗布してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーのり ボンド G9900の型番05775のページです。 型番05775に関する仕様情報を記載しております。
スプレーのり ボンド G9900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーのり ボンド G9900
ボンドスプレーのり
スプレーのり ボンドG9290
ボンドG9000(透湿シート用)
ボンド ダクト用スプレー
スプレーのり 111 430ml
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコクゴ
通常価格3,502円3,403円4,158円3,274円3,210円4,065円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目11日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり-
色その他-その他白白-
JANコード4901490057757-490149005994249014906420764901490049417-
トラスココード194-8640-603-2517322-9564366-4899-
質量(g)440.000-428.000490490-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました