17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

D/B-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D/B-Lの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
D/B-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,833円
( 3,116円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。
【用途】
・うすい材料の一時接着。
【商品仕様】
・容量(ml):430
・貼ってはがせる
・JANコード:4901690000928
・トラスココード:542-2493
・質量:407g
【材質/仕上】
・基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M デザインボンド 大缶 430mlの型番D/B-Lのページです。 型番D/B-Lに関する仕様情報を記載しております。
3M デザインボンド 大缶 430mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M デザインボンド 大缶 430ml
3M 捺染ボンド 430ml NASSEN
3M 強力アップリケボンド 430ml K/A/B
FCJ シートボンド 430ml
FCJ スーパーボンド 430ml
スプレーのり 111 430ml
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンコクゴ
通常価格2,833円2,848円2,341円1,790円1,805円4,065円
通常出荷日4日目19日目4日目6日目6日目11日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました