ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ケミカルスプレー RTVシリコーン

通常単価(税別)
4,463円
税込単価
4,909円
通常出荷日:9日目

電気器具・通信機器・計測機器などの防水・防塵・気密のための接着・シールに適しています。

型番:

8-169-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8-169-04の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
メーカー商品名
ケミカルスプレー RTVシリコーン
特長
電気器具・通信機器・計測機器などの防水・防塵・気密のための接着・シールに適しています。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8-169-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,463円
( 4,909円 )
9日目

詳細情報

基本情報

電気器具・通信機器・計測機器などの防水・防塵・気密のための接着・シールに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミカルスプレー RTVシリコーンの型番8-169-04のページです。 型番8-169-04に関する仕様情報を記載しております。
ケミカルスプレー RTVシリコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルスプレー RTVシリコーン
ボンドスプレーのり
ボンド ダクト用スプレー
スプレーのり55(弱接着)
スプレーのり S/Nシリーズ
エアゾール接着剤 スプレーのり111
メーカーアズワンコニシコニシスリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパン
通常価格4,463円3,403円3,210円1,995円 -2,431円 -2,808円
通常出荷日9日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり
メーカー商品名ケミカルスプレー RTVシリコーン-----
特長電気器具・通信機器・計測機器などの防水・防塵・気密のための接着・シールに適しています。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました