17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

NASSEN
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NASSEN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,848円
( 3,133円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(ml):430
・JANコード:4901690006760
・トラスココード:104-2029
・質量:450g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M 捺染ボンド 430ml NASSENの型番NASSENのページです。 型番NASSENに関する仕様情報を記載しております。
3M 捺染ボンド 430ml NASSENのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 捺染ボンド 430ml NASSEN
3M デザインボンド 大缶 430ml
3M 強力アップリケボンド 430ml K/A/B
FCJ シートボンド 430ml
FCJ スーパーボンド 430ml
スプレーのり 111 430ml
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンコクゴ
通常価格2,848円2,833円2,341円1,790円1,805円4,065円
通常出荷日19日目4日目4日目6日目6日目11日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト