ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スプレーのり 111 430ml

スプレーのり 111 430ml 108-08001
通常単価(税別)
4,065
税込単価
4,472
通常出荷日:11日目

【仕様】・容量:430ml・基材:クロオプレンゴム・不揮発分:約15%・溶剤:イソヘキサン、シクロヘキ...

詳細を確認

型番:

108-08001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

108-08001の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
108-08001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,065
( 4,472 )
11日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:430ml
・基材:クロオプレンゴム
・不揮発分:約15%
・溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン、アセトン、メチルエチルケトン
・噴射ガズ:ジメエチルエーテル
・色:黄色
【特長】
・金属、木、ダンボール、プラスチックなどに強力に接着可能です。
・高い耐熱性があります(耐熱軟化点500℃ 荷重150gで落下なし)。
【用途】
・配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器、熱交換機、冷却塔、反応槽、各種ランニング容器、大口径機器等の各種シール用ガスケット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレーのり 111 430mlの型番108-08001のページです。 型番108-08001に関する仕様情報を記載しております。
スプレーのり 111 430mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーのり 111 430ml
エアゾール接着剤 スプレーのり111
430ml スプレー接着剤
430ml 強接着型スプレーのり
ボンドスプレーのり
スプレーのり 接着タイプ 430ml TY-LAS21
メーカーコクゴスリーエムジャパンエスコエスココニシコクヨ
通常価格4,0652,6492,839 -2,4142,8353,576
通常出荷日11日目1日目3日目1日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました