ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スプレーのり 接着タイプ 430ml TY-LAS21

スプレーのり 接着タイプ 430ml TY-LAS21 TY-LAS21
通常単価(税別)
3,576円
税込単価
3,934円
通常出荷日:6日目

【特長】・紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広...

詳細を確認

型番:

TY-LAS21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TY-LAS21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TY-LAS21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576円
( 3,934円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。
・版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480793382

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレーのり 接着タイプ 430ml TY-LAS21の型番TY-LAS21のページです。 型番TY-LAS21に関する仕様情報を記載しております。
スプレーのり 接着タイプ 430ml TY-LAS21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーのり 接着タイプ 430ml TY-LAS21
スプレーのり 接着タイプ 220ml TY-LAS22
430ml スプレー接着剤
430ml 強接着型スプレーのり
スプレーのり 111 430ml
430ml ダクト用スプレー接着剤
メーカーコクヨコクヨエスコエスココクゴエスコ
通常価格3,576円2,320円2,839円 -2,414円4,065円2,631円
通常出荷日6日目6日目3日目1日目11日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました