17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

430ml ダクト用スプレー接着剤

430ml ダクト用スプレー接着剤 EA935KF-11
通常単価(税別)
2,631
税込単価
2,894
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・内容量…430ml・SBR系溶剤型・健康住宅対応品・各種断熱材・保温保冷剤の接着(グラス...

詳細を確認

型番:

EA935KF-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA935KF-11の仕様・寸法情報

使用温度範囲
10~35℃
内容量
430ml

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA935KF-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,631
( 2,894 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…430ml
・SBR系溶剤型・健康住宅対応品
・各種断熱材・保温保冷剤の接着(グラスウール・ロックウールとガラスクロス・ALGC・アルミクラフト・発泡スチロール)。初期接着力に優れダクト工事に最適です。
・JAIAF☆☆☆☆
・JAIA4VOC
・JAN:4548745424492

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

430ml ダクト用スプレー接着剤の型番EA935KF-11のページです。 型番EA935KF-11に関する仕様情報を記載しております。
430ml ダクト用スプレー接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
430ml ダクト用スプレー接着剤
430ml スプレー接着剤
430ml 強接着型スプレーのり
スプレーのり 接着タイプ 430ml TY-LAS21
スプレーのり 111 430ml
スプレーのり55(弱接着)
メーカーエスコエスコエスココクヨコクゴスリーエムジャパン
通常価格2,6312,839 -2,4143,5764,0651,995 -
通常出荷日3日目3日目1日目6日目11日目4日目
使用温度範囲10~35℃-50~90℃10~35℃---
内容量430ml430ml430ml---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト