ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレーのり ボンドG9290

通常単価(税別)
4,158円
税込単価
4,574円
通常出荷日:5日目

【特長】・初期タックが良好です・均一に塗布することが可能です【用途】・ポリエチレン、ポリプロピレンシー...

詳細を確認
  • 商品種類
    スプレーのり
  • 色
    その他
  • 詳細タイプ
    スプレータイプ
  • JANコード
    4901490059942
  • トラスココード
    603-2517
  • 質量(g)
    428.000
  • 材質1
    SBR溶剤形エアゾールスプレー
  • 容量(ml)
    430
  • 標準塗布可能面積([[M2]])
    7(片面)
  • 色詳細
    白色半透明
  • 奥行(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    215
  • 幅(mm)
    65

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5994
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

5994の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
その他
詳細タイプ
スプレータイプ
JANコード
4901490059942
トラスココード
603-2517
質量(g)
428.000
材質1
SBR溶剤形エアゾールスプレー
容量(ml)
430
標準塗布可能面積([[M2]])
7(片面)
色詳細
白色半透明
奥行(mm)
65
高さ(mm)
215
幅(mm)
65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
5994
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,158円
( 4,574円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・初期タックが良好です
・均一に塗布することが可能です
【用途】
・ポリエチレン、ポリプロピレンシート同士の接着
・各種シートと木材、鉄骨の接着
・各種工事におけるテーププライマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーのり ボンドG9290の型番5994のページです。 型番5994に関する仕様情報を記載しております。
スプレーのり ボンドG9290のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーのり ボンドG9290
スプレーのり ボンド G9900
ボンドスプレーのり
ボンドG9000(透湿シート用)
ボンド ダクト用スプレー
FCJ シートボンド 430ml
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシファインケミカルジャパン
通常価格4,158円3,502円3,403円3,274円3,210円1,790円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり-
色その他その他-白白-
詳細タイプスプレータイプ-----
JANコード49014900599424901490057757-49014906420764901490049417-
トラスココード603-2517194-8640-322-9564366-4899-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました