17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ ニューアドメイト 420ml S-55

FCJ ニューアドメイト 420ml【24個入り】

通常単価(税別)
1,692円
税込単価
1,861円
通常出荷日:4日目

【特長】・仮止め用スプレーのり(強粘着)です。【用途】・仮止め用。【商品仕様】・420mLスプレー・J...

詳細を確認

    ご注意

    • 常温で使用して下さい。

    型番:

    S-55
    解除
    • この商品は24パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (24個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    S-55の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-55
    最小発注数量
    24パック

    24個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,692円
    ( 1,861円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・仮止め用スプレーのり(強粘着)です。
    【用途】
    ・仮止め用。
    【商品仕様】
    ・420mLスプレー
    ・JANコード:4957697070037
    ・トラスココード:857-7634
    ・質量:439g
    【材質/仕上】
    ・EVA樹脂
    ・塩素系溶剤

    ご注意

    • 常温で使用して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FCJ ニューアドメイト 420mlの型番S-55のページです。 型番S-55に関する仕様情報を記載しております。
    FCJ ニューアドメイト 420mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FCJ ニューアドメイト 420ml
    FCJ アドメイト 420ml
    FCJ ファッションボンド 420ml
    FCJ シートボンド 430ml
    FCJ スーパーボンド 430ml
    TRUSCO スプレ-のり 弱粘着タイプ 420ml
    メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパントラスコ中山
    通常価格1,692円1,661円1,714円1,790円1,805円1,555円
    通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました