ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

FCJ アドメイト 420ml

FCJ アドメイト 420ml S-01
通常単価(税別)
1,661円
税込単価
1,827円
通常出荷日:6日目

【特長】・仮止め用スプレーのり(弱粘着)です。【用途】・仮止め用。【商品仕様】・420mLスプレー・J...

詳細を確認
  • 常温で使用して下さい。

型番:

S-01
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
S-01
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,661円
( 1,827円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮止め用スプレーのり(弱粘着)です。
【用途】
・仮止め用。
【商品仕様】
・420mLスプレー
・JANコード:4957697070020
・トラスココード:857-7627
・質量:400g
【材質/仕上】
・SBR
・石油系溶剤

ご注意

  • 常温で使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ アドメイト 420mlの型番S-01のページです。 型番S-01に関する仕様情報を記載しております。
FCJ アドメイト 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ アドメイト 420ml
FCJ ニューアドメイト 420ml
FCJ ファッションボンド 420ml
FCJ シートボンド 430ml
FCJ スーパーボンド 430ml
TRUSCO スプレ-のり 弱粘着タイプ 420ml
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパントラスコ中山
通常価格1,661円1,692円1,714円1,790円1,805円1,555円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました