(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純水製造装置の取り扱いメーカー一覧(16件)

純水製造装置は、原水からイオンや不純物を除去し、実験や分析に適した純水・超純水を製造するための装置です。
試薬調製、洗浄、分析機器への給水など、水質純度が求められる研究室や品質管理工程での使用を目的としています。
代表的な構成には、イオン交換方式、逆浸透(RO)方式、蒸留方式などがあり、必要な純水グレードに応じて処理方式が選択されます。
特徴として、原水の水質や使用量に応じた処理能力の機種が用意されている点が挙げられます。
選定にあたっては、製造水質(比抵抗値など)、処理流量、設置スペース、給排水条件、電源仕様などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

純水製造装置のメーカー一覧

16件

純水製造装置に関連する技術情報

  • 蒸留・純水装置特長と設置例 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    イオン交換式純水装置 1-5739 アズワン 超純水製造装置 RFD380-PaiS アズワン...イオン交換エレメント式純水装置 アズワン 小型純水製造装置 アズワン ポータブル純水器 P-4型...

    記事を読む
  • 洗浄水の水質-1 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    2ケ/mℓ以下などであります。 超純水製造装置の一例を【図1】に示します。 まず...

    記事を読む
  • 金属の洗浄 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    2ケ/mℓ以下などであります。 超純水製造装置の一例を【図1】に示します。 続きを読む...

    記事を読む

純水製造装置に関連する商品カテゴリ