ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEボールフィルター 10φ

PTFEボールフィルター 10φ 110-47801
通常単価(税別)
4,960円
税込単価
5,456円
通常出荷日:8日目

【仕様】・ボール直径:10φ・差込み穴径:6φ・気孔径:約5~10μ【特長】・PTFEボールフィルター...

詳細を確認

型番:

110-47801
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110-47801の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-47801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,960円
( 5,456円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ボール直径:10φ
・差込み穴径:6φ
・気孔径:約5~10μ
【特長】
・PTFEボールフィルターは、PTFE100%を特殊成形した製品です。
・使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEボールフィルター 10φの型番110-47801のページです。 型番110-47801に関する仕様情報を記載しております。
PTFEボールフィルター 10φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEボールフィルター 10φ
PTFEボールフィルター 20φ 110-47803
PTFEボールフィルター 20φ
PTFEボールフィルター 15φ
PTFEボールフィルター 25φ
PTFEボールフィルター 15φ
メーカーコクゴコクゴ三商コクゴ三商三商
通常価格4,960円5,891円6,172円5,426円6,663円5,681円
通常出荷日8日目5日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました