ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEボールフィルター 15φ

PTFEボールフィルター 15φ 110-47802
通常単価(税別)
5,426
税込単価
5,969
通常出荷日:8日目

【仕様】・ボール直径:15φ・差込み穴径:8φ・気孔径:約5~10μ【特長】・PTFEボールフィルター...

詳細を確認

型番:

110-47802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-47802の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-47802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,426
( 5,969 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ボール直径:15φ
・差込み穴径:8φ
・気孔径:約5~10μ
【特長】
・PTFEボールフィルターは、PTFE100%を特殊成形した製品です。
・使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEボールフィルター 15φの型番110-47802のページです。 型番110-47802に関する仕様情報を記載しております。
PTFEボールフィルター 15φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEボールフィルター 15φ
PTFEボールフィルター 15φ
PTFEボールフィルター 10φ
PTFEボールフィルター 20φ
PTFEボールフィルター 20φ
PTFEボールフィルター 25φ
メーカーコクゴ三商コクゴ三商コクゴ三商
通常価格5,4265,6814,9606,1725,8916,663
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました