ファクトリーサプライ用品技術窓口

純水製造装置用 イオン交換樹脂・ハンドシャワー

通常単価(税別)
22,851円~24,128円
税込単価
25,136円~26,541円
通常出荷日:3日目~8日目

小型純水製造装置で使用するイオン交換樹脂・ハンドシャワー(スパイラスホース付き)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 採水量

  • 電源(V)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • アズワン型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

採水量

電源

(V)

詳細タイプ

JANコード

アズワン型番

最小発注数量
0.5L/min
AC100
ハンドシャワースパイラスホース付き(PP-102・103用)
4589988663286
1-4017-21
1個
-
-
イオン交換樹脂(PP-103用)
4589988670079
1-4018-05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,128円
( 26,541円 )
8日目
22,851円
( 25,136円 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型純水製造装置で使用するイオン交換樹脂・ハンドシャワー(スパイラスホース付き)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純水製造装置用 イオン交換樹脂・ハンドシャワーのレビュー
この商品のレビューはありません

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト