ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度60℃)

通常単価(税別)
2,110円~3,431円
税込単価
2,321円~3,774円
通常出荷日:3日目

【特長】・PP製コア仕様は金属の分別が不要で、焼却処理が容易です【用途】・工業用水、冷却水、洗浄用水、...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

ろ過精度

最小発注数量
250mm
10μm
1個
250mm
25μm
1個
250mm
75μm
1個
500mm
5μm
1個
500mm
10μm
1個
500mm
25μm
1個
500mm
50μm
1個
500mm
75μm
1個
500mm
100μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,110円
( 2,321円 )
3日目
2,110円
( 2,321円 )
3日目
2,110円
( 2,321円 )
3日目
3,431円
( 3,774円 )
3日目
3,431円
( 3,774円 )
3日目
3,431円
( 3,774円 )
3日目
3,431円
( 3,774円 )
3日目
3,431円
( 3,774円 )
3日目
3,431円
( 3,774円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP製コア仕様は金属の分別が不要で、焼却処理が容易です
【用途】
・工業用水、冷却水、洗浄用水、メッキ液、酸、アルカリ水溶液

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度60℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度60℃)
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度150℃)
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度80℃)
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度121℃)
5kg 活性炭(ヤシガラ)
熱溶着フェルトフィルターバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,110円-1,530円 -914円 -2,690円13,230円2,011円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質ろ材:PP、コア:PPろ材:コットンコア:SUS304ろ材:PPコア:PPろ材:コットン、コア:SUS304ヤシ殻活性炭-
用途工業用水、冷却水、洗浄用水、メッキ液、酸、アルカリ水溶液石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など圧延油、潤滑油、作業油、ボイラー復水--
最高使用温度60℃150℃80℃121℃-80℃
詳細1糸巻きフィルター糸巻きタイプ糸巻きタイプ糸巻きフィルター--
商品詳細種別工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度60℃)工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度150℃)工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度80℃)工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度121℃)5kg活性炭(ヤシ殻)熱溶着フェルトフィルターバッグ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト