17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5kg 活性炭(ヤシガラ)

5kg 活性炭(ヤシガラ)

通常単価(税別)
13,230円
税込単価
14,553円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に・水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    ヤシ殻活性炭
  • 商品詳細種別
    5kg活性炭(ヤシ殻)
  • 内容量
    5kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番用途粒度内容量
EA939AA-21脱臭、浄化用4×8メッシュ5kg
EA939AA-22浄水用20×50メッシュ5kg

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • 粒度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

用途

粒度

最小発注数量
脱臭、浄化用
4×8メッシュ
1個
浄水用
20×50メッシュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,230円
( 14,553円 )
1日目
13,230円
( 14,553円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に
・水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
・有害な重金属類は含まれていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5kg 活性炭(ヤシガラ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5kg 活性炭(ヤシガラ)
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度150℃)
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度60℃)
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度80℃)
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度121℃)
熱溶着フェルトフィルターバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,230円1,530円 -2,110円 -914円 -2,690円2,011円 -
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
材質ヤシ殻活性炭ろ材:コットンコア:SUS304ろ材:PP、コア:PPろ材:PPコア:PPろ材:コットン、コア:SUS304-
商品詳細種別5kg活性炭(ヤシ殻)工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度150℃)工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度60℃)工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度80℃)工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度121℃)熱溶着フェルトフィルターバッグ
内容量5kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト