17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターカートリッジ ECシリーズ

フィルターカートリッジ ECシリーズ

通常単価(税別)
7483,437
税込単価
8233,781
通常出荷日:4日目~14日目

【特長】・ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。・コアのない軽量でクリーンなフィルター...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ポリエチレン(PE)
  • 外径(mm)
    65
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 内径(mm)
    30

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。
未確定 31 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

適合ハウジング

トラスココード

質量(g)

ろ過精度(μm)

長さ(mm)

最小発注数量
SFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
198-5084
150.000
0.5
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E、SFH-10V、EGH-2、-8、-16、-30、EGL-2、-8、-161、-162、-30
198-5075
300
0.5
500
1個
SFH-15V、EGH-3、-12、-24、45、EGL-3、-12、EGLE-24、-45
198-5171
450.000
0.5
750
1個
NFH-A-5
198-5109
75
0.5
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
198-6686
150.000
1
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E、SFH-10V、EGH-2、-8、-16、-30、EGL-2、-8、-161、-162、-30
198-6733
300
1
500
1個
SFH-15V、EGH-3、-12、-24、45、EGL-3、-12、EGLE-24、-45
198-5173
450.000
1
750
1個
NFH-A-5
198-5114
75
1
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
198-5169
150.000
5
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E、SFH-10V、EGH-2、-8、-16、-30、EGL-2、-8、-161、-162、-30
198-5088
300
5
500
1個
SFH-15V、EGH-3、-12、-24、45、EGL-3、-12、EGLE-24、-45
198-5176
450.000
5
750
1個
NFH-A-5
198-5157
75
5
125
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E、SFH-10V、EGH-2、-8、-16、-30、EGL-2、-8、-161、-162、-30
198-6750
300
10
500
1個
SFH-15V、EGH-3、-12、-24、45、EGL-3、-12、EGLE-24、-45
198-6702
450.000
10
750
1個
NFH-A-5
198-5161
75
10
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
198-5182
150.000
25
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E、SFH-10V、EGH-2、-8、-16、-30、EGL-2、-8、-161、-162、-30
198-6746
300
25
500
1個
SFH-15V、EGH-3、-12、-24、45、EGL-3、-12、EGLE-24、-45
198-6737
450.000
25
750
1個
NFH-A-5
198-6666
75
25
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
198-5111
150.000
50
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E、SFH-10V、EGH-2、-8、-16、-30、EGL-2、-8、-161、-162、-30
198-6660
300
50
500
1個
SFH-15V、EGH-3、-12、-24、45、EGL-3、-12、EGLE-24、-45
198-5123
450.000
50
750
1個
NFH-A-5
198-6716
75
50
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
198-6683
150.000
75
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E、SFH-10V、EGH-2、-8、-16、-30、EGL-2、-8、-161、-162、-30
198-6695
300
75
500
1個
SFH-15V、EGH-3、-12、-24、45、EGL-3、-12、EGLE-24、-45
198-5153
450.000
75
750
20個
NFH-A-5
198-6740
75
75
125
100個
SFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
198-6697
150.000
100
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E、SFH-10V、EGH-2、-8、-16、-30、EGL-2、-8、-161、-162、-30
198-5110
300
100
500
1個
SFH-15V、EGH-3、-12、-24、45、EGL-3、-12、EGLE-24、-45
198-5078
450.000
100
750
1個
NFH-A-5
198-5099
75
100
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231
( 1,354 )
4日目
2,420
( 2,662 )
4日目
3,437
( 3,781 )
4日目
786
( 865 )
4日目
1,143
( 1,257 )
4日目
2,244
( 2,468 )
4日目
3,054
( 3,359 )
4日目
748
( 823 )
4日目
1,143
( 1,257 )
4日目
2,244
( 2,468 )
4日目
3,054
( 3,359 )
4日目
748
( 823 )
4日目
2,244
( 2,468 )
4日目
3,054
( 3,359 )
4日目
748
( 823 )
4日目
1,143
( 1,257 )
4日目
2,244
( 2,468 )
4日目
3,054
( 3,359 )
4日目
748
( 823 )
4日目
1,143
( 1,257 )
4日目
2,244
( 2,468 )
4日目
3,054
( 3,359 )
4日目
748
( 823 )
4日目
1,143
( 1,257 )
4日目
2,244
( 2,468 )
4日目
3,054
( 3,359 )
14日目
748
( 823 )
14日目
1,143
( 1,257 )
4日目
2,244
( 2,468 )
4日目
3,054
( 3,359 )
4日目
748
( 823 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
・コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
【用途】
・工業用水や井戸水のろ過に。
・めっき液のろ過
・酸・アルカリ薬品のろ過
・洗浄水・冷却水のろ過
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターカートリッジ ECシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカートリッジ ECシリーズ
フィルターカートリッジ FSGシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ FCC-Sシリーズ
フィルターカートリッジ CWシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
フィルターカートリッジ CWシリーズ
メーカー日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター
通常価格748-1,188 -2,741 -945 -2,014 -1,039
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目4日目1日目
材質1ポリプロピレン(PP)ろ材:ポリプロピレンろ材:ポリエチレン+ポリエステルろ材・コア:ポリプロピレン(PP)--
材質2ポリエチレン(PE)エンドキャップ:発泡ポリエチレンエンドキャップ:発泡ポリエチレン---
外径(mm)6567696168-
最高使用温度(℃)8080608060-
内径(mm)3027283028-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト