17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

熱溶着フェルトフィルターバッグ

通常単価(税別)
2,0112,556
税込単価
2,2122,812
通常出荷日:3日目

頻繁なフィルター交換に適した経済タイプ。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

材質

用途

タイプ

ろ過精度

最小発注数量
φ178×457mm
ポリエチレン
冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
ショート
5μm
1個
φ178×457mm
ポリエチレン
冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
ショート
25μm
1個
φ178×457mm
ポリエステル
切削、研磨、クーラント液のろ過
ショート
25μm
1個
φ178×457mm
ポリエステル
切削、研磨、クーラント液のろ過
ショート
100μm
1個
φ178×813mm
ポリエステル
切削、研磨、クーラント液のろ過
ロング
25μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,011
( 2,212 )
3日目
2,011
( 2,212 )
3日目
2,110
( 2,321 )
3日目
2,110
( 2,321 )
3日目
2,556
( 2,812 )
3日目

詳細情報

基本情報

頻繁なフィルター交換に適した経済タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱溶着フェルトフィルターバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱溶着フェルトフィルターバッグ
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度80℃)
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度60℃)
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度121℃)
工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度150℃)
5kg 活性炭(ヤシガラ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,011-914 -2,110 -2,6901,530 -13,230
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
最高使用温度80℃80℃60℃121℃150℃-
商品詳細種別熱溶着フェルトフィルターバッグ工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度80℃)工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度60℃)工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度121℃)工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度150℃)5kg活性炭(ヤシ殻)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト