17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターカートリッジ FSGシリーズ

フィルターカートリッジ FSGシリーズ

通常単価(税別)
1,1884,074
税込単価
1,3074,481
通常出荷日:4日目~14日目

【特長】・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです・表面層が粗く、中心のコア...

詳細を確認
  • 材質1
    ろ材:ポリプロピレン
  • 材質2
    エンドキャップ:発泡ポリエチレン
  • 外径(mm)
    67
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 内径(mm)
    27

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 34 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

適合ハウジング

トラスココード

質量(g)

ろ過精度(μm)

長さ(mm)

最小発注数量
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-5072
150.000
0.5
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-6679
300
0.5
500
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-6706
450.000
0.5
750
1個
NFH-A-5
198-6665
75
0.5
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-3588
150.000
1
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-6705
300
1
500
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-5138
450.000
1
750
1個
NFH-A-5
198-6742
75
1
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-3580
150.000
3
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-5134
300
3
500
1個
NFH-A-5
198-5093
75
3
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-5129
150.000
5
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-3589
300
5
500
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-5089
450.000
5
750
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-5159
150.000
10
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-5087
300
10
500
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-6676
450.000
10
750
1個
NFH-A-5
198-5117
75
10
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-5105
150.000
25
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-6671
300
25
500
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-5076
450.000
25
750
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-5152
150.000
50
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-5137
300
50
500
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-5118
450.000
50
750
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-6759
150.000
75
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-6674
300
75
500
25個
SFH-15V,36,45,60,75
198-5146
450.000
75
750
20個
NFH-A-5
198-6738
75
75
125
50個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-6677
150.000
100
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-6656
300
100
500
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-3585
450.000
100
750
1個
NFH-A-5
198-6744
75
100
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-6663
150.000
200
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-6725
300
200
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,443
( 1,587 )
4日目
2,843
( 3,127 )
4日目
4,074
( 4,481 )
4日目
1,252
( 1,377 )
4日目
1,430
( 1,573 )
4日目
2,818
( 3,100 )
4日目
4,048
( 4,453 )
4日目
1,226
( 1,349 )
4日目
1,430
( 1,573 )
4日目
2,818
( 3,100 )
4日目
1,226
( 1,349 )
4日目
1,430
( 1,573 )
4日目
2,818
( 3,100 )
4日目
4,048
( 4,453 )
4日目
1,354
( 1,489 )
4日目
2,677
( 2,945 )
4日目
3,819
( 4,201 )
4日目
1,188
( 1,307 )
4日目
1,354
( 1,489 )
4日目
2,677
( 2,945 )
4日目
3,819
( 4,201 )
4日目
1,354
( 1,489 )
4日目
2,677
( 2,945 )
4日目
3,819
( 4,201 )
4日目
1,290
( 1,419 )
4日目
2,537
( 2,791 )
14日目
3,615
( 3,977 )
14日目
1,188
( 1,307 )
14日目
1,290
( 1,419 )
4日目
2,537
( 2,791 )
4日目
3,615
( 3,977 )
4日目
1,188
( 1,307 )
4日目
1,277
( 1,405 )
4日目
2,524
( 2,776 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです
・表面層が粗く、中心のコア側に進むにつれ、精度が高くなる多層構造を採用しており、 粗大な粒子から微細な粒子までを効率的にろ過します
・バインダーを使用していないクリーンで汎用的なフィルターカートリッジです
【用途】
・工業用水・井水のろ過、めっき液のろ過 、酸・アルカリ薬品のろ過、洗浄水のろ過、精密ろ過の前ろ過
・フィルターカートリッジからの溶出を嫌う用途に
【材質】
・ろ材:ポリプロピレン
・エンドキャップ:発泡ポリエチレン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターカートリッジ FSGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカートリッジ FSGシリーズ
フィルターカートリッジ ECシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ FCC-Sシリーズ
フィルターカートリッジ CWシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
フィルターカートリッジ CWシリーズ
メーカー日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター
通常価格1,188-748 -2,741 -945 -2,014 -1,039
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目4日目1日目
材質1ろ材:ポリプロピレンポリプロピレン(PP)ろ材:ポリエチレン+ポリエステルろ材・コア:ポリプロピレン(PP)--
材質2エンドキャップ:発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)エンドキャップ:発泡ポリエチレン---
外径(mm)6765696168-
最高使用温度(℃)8080608060-
内径(mm)2730283028-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト