ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルタハウジング PF-3

フィルタハウジング

通常単価(税別)
21,496円
税込単価
23,646円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエアー抜きバルブ付き。【特長】・軽量で、女性でも簡単に取扱可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハウジング
  • メーカー型番
    PF-3
  • 接続口径
    PT1/2またはホースノズル
  • メーカー商品名
    フィルタハウジング PF-3
  • サイズ (mm)
    φ109×305
  • アズワン型番
    1-1067-01
  • キャップ・PFニップル材質
    ABS樹脂
  • 容器材質
    AS樹脂
  • Vパッキン・Oリング材質
    NBR(ニトリルゴム)
  • プラグ材質
    ナイロン(接液部)
  • 適用フィルタ
    10″(250mm)
  • 使用温度 (℃)
    40(最高)
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    0.49(5.0kgf/cm2)
  • セット内容
    本体、内径φ10mmホース用ホースノズル×2個
  • 特長
    フィルタの汚れを外か らチェックでき、便利なエアー抜きバルブ付きです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。カートリッジは付属しておりません。

型番:

PF-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フィルタハウジングの詳細

フィルタハウジング:関連画像

フィルタハウジング イメージ

1-1067-01の仕様

  • 材質:キャップ・PFニップル/ABS樹脂、容器/AS樹脂、Vパッキン・Oリング/NBR(ニトリルゴム)、プラグ/ナイロン
  • 適用フィルタ:10in(250mm)
  • サイズ:φ109×305(直径109×305mm)
  • 接続口:PT1/2
  • 最高使用圧力:0.49MPa(5.0kgf/平方センチメートル)
  • 最高使用温度:40℃
  • 付属品:φ10(内径10mm)ホース用ホースノズル×2個

PF-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハウジング
メーカー型番
PF-3
接続口径
PT1/2またはホースノズル
メーカー商品名
フィルタハウジング PF-3
サイズ(mm)
φ109×305
アズワン型番
1-1067-01
キャップ・PFニップル材質
ABS樹脂
容器材質
AS樹脂
Vパッキン・Oリング材質
NBR(ニトリルゴム)
プラグ材質
ナイロン(接液部)
適用フィルタ
10″(250mm)
使用温度(℃)
40(最高)
最高使用圧力(Mpa)
0.49(5.0kgf/cm2)
セット内容
本体、内径φ10mmホース用ホースノズル×2個
特長
フィルタの汚れを外か らチェックでき、便利なエアー抜きバルブ付きです。
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,496円
( 23,646円 )
1日目

詳細情報

基本情報

フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエアー抜きバルブ付き。
【特長】
・軽量で、女性でも簡単に取扱可能。
・半透明青色ベッセルで汚れが一目で分かる。
【用途】
・純水、超純水製造工程のポストフィルター用ハウジング。
・ラボ向け高品質純水用ハウジング。

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。カートリッジは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルタハウジングの型番PF-3のページです。 型番PF-3に関する仕様情報を記載しております。
フィルタハウジングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタハウジング
カートリッジフィルター PP糸
フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ
イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)
フィルタハウジング 1-1067
フィルターハウジング前処理フィルター
メーカーオルガノオルガノオルガノオルガノアズワンオルガノ
通常価格21,496円3,544円24,551円 -16,914円 -8,631円 -9,003円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目7日目
商品タイプハウジングフィルターフィルターフィルターハウジングフィルター
メーカー型番PF-3フィルター----
接続口径PT1/2またはホースノズル-----
メーカー商品名フィルタハウジング PF-3-----
サイズ(mm)φ109×305φ65×250φ70×252φ78×250--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました