17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ろ過用フィルター ワインド フィルター AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ

通常単価(税別)
2,680円~3,231円
税込単価
2,948円~3,554円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。【用途】・冷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルター
  • その他
    オプション
  • 外径(mm)
    62
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(mm)
    500
  • 内径(mm)
    28
  • 最高使用温度
    60℃
  • 奨励(推奨)交換差圧
    0.20MPa
  • 発注単位
    1本
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ろ過精度

(μm)

発注単位

最小発注数量
4540104501042
410-1901
410.000
1
1本
1個
4540104501059
410-1936
400.000
3
1本
1個
4540104501066
410-1961
390.000
5
1本
1個
4540104501035
410-2088
400.000
0.5
1本
1個
4540104501073
410-1995
380.000
10
1本
1個
4540104501080
410-2029
360.000
25
1本
1個
4540104501097
410-2053
350.000
50
1本
1個
4540104501103
410-2118
340.000
75
1本
1個
4540104501110
410-2142
330.000
100
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,715円
( 2,987円 )
1日目
2,819円
( 3,101円 )
1日目
2,715円
( 2,987円 )
1日目
3,231円
( 3,554円 )
1日目
2,715円
( 2,987円 )
1日目
2,680円
( 2,948円 )
1日目
2,680円
( 2,948円 )
4日目
2,680円
( 2,948円 )
1日目
2,680円
( 2,948円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
【用途】
・冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
・化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。
・原料水、洗浄水、現像液などの濾過

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ろ過用フィルター ワインド フィルター AW ポリプロピレン製・ダブルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ろ過用フィルター ワインド フィルター AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ
ろ過用フィルター カネフィールFDシリーズ シングルタイプ
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
フィルター蛇口分岐セット
オートスチル用 純水製造装置用 メンブレンフィルター
メーカーアイオンアイオンスリーエムジャパンスリーエムジャパンオルガノアズワン
通常価格2,680円-1,556円 -87,717円1,324円9,700円19,608円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目6日目4日目
商品タイプフィルターフィルターその他その他その他純水製造装置
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
外径(mm)6265----
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)----
長さ(mm)500250----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト