(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。
製造現場のためのアクチュエータ選定情報

メンテナンス

リニアモータアクチュエータのメンテナンス品と
メンテナンス方法の紹介です。

メンテナンス品

販売構成

販売構成

1.アクチュエータ本体付属品

アクチュエータ本体付属品
No 単品型式 商品名
1 E-RAM-UXT45 光電センサ(リミット用)
2 E-RAM-UXY45 光電センサ(スライダ用)※8シリーズ以外
E-RAM-UX951-WR 光電センサ(スライダ用) ※8シリーズ専用
3 E-RAM-DST-5 インクリメンタル用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ
E-RAM-DSTK-5 インクリメンタル用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ以外
E-RBM-DST-5 アブソリュート用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ
E-RBM-DSTK-5 アブソリュート用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ以外
4 E-RAM-MAC-TCQ 磁気式リニアスケール貼り付け用治具 ※6/8シリーズ
E-RAM-MAC-TCQK 磁気式リニアスケール貼り付け用治具 ※6/8シリーズ以外
5 E-RB1-0.2 アブソリュート磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ
E-RB2-0.2 アブソリュート磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ以外
E-RAM-MAC-DST インクリメンタル磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ
E-RAM-MAC-DSTK インクリメンタル磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ以外

2.ケーブル

ケーブル
No 単品型式 商品名
1 E-RAM-MM-EKD-1 エンコーダケーブル(1m)
E-RAM-MM-EKD-3 エンコーダケーブル(3m)
E-RAM-MM-EKD-5 エンコーダケーブル(5m)
E-RAM-MM-EKD-8 エンコーダケーブル(8m)
E-RAM-MM-EKD-10 エンコーダケーブル(10m)
2 E-RAM-MM-UVW-1 動力ケーブル(1m)
E-RAM-MM-UVW-3 動力ケーブル(3m)
E-RAM-MM-UVW-5 動力ケーブル(5m)
E-RAM-MM-UVW-8 動力ケーブル(8m)
E-RAM-MM-UVW-10 動力ケーブル(10m)
3 E-RAM-UVW-JT 動力線コネクタオス
4 E-RAM-UVW-DZ コネクタ端子
5 E-RAM-MAC-DB9 磁気式エンコーダコネクタ(インクリ-アブソ共通)
6 E-MSTO-2 STO延長ケーブル(2m)

3.ドライバ

ドライバ
No 単品型式 商品名
1 E-RME30 ドライバ(EtherCATタイプ)
E-RME60
2 E-RMA30 ドライバ(ポジショナ・パルス列タイプ)
E-RMA60
3 E-RM-X1 電源端子
4 E-RM-X2 UVW端子

メンテナンス方法

  • グリース給油方法       ⇒こちら