(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製造現場のためのアクチュエータ選定情報

シリーズ一覧・スペック

リニアモータアクチュエータのシリーズ一覧と各種スペックを掲載しております。

シリーズ一覧

ご使用条件に合う型番のあたり付けに以下のシリーズ一覧をご参照ください

E-RAM:インクリメンタル
E-RBM:アブソリュート

標準タイプ

重荷重タイプ

  • 6シリーズ

    6シリーズ 側面図
    E-RAM6-S E-RBM6-S
  • 8シリーズ

    8シリーズ 側面図
    E-RAM8-S E-RBM8-S 重荷重タイプ E-RAM8-M E-RBM8-M
  • 10シリーズ

    10シリーズ 側面図
    E-RAM10-S E-RBM10-S 重荷重タイプ E-RAM10-M E-RBM10-M
  • 12シリーズ

    12シリーズ 側面図
    E-RAM12-S E-RBM12-S 重荷重タイプ E-RAM12-M E-RBM12-M
  • 14シリーズ

    14シリーズ 側面図
    E-RAM14-S E-RBM14-S 重荷重タイプ E-RAM14-M E-RBM14-M
  • 17シリーズ

    17シリーズ 側面図
    E-RAM17-S E-RBM17-S 重荷重タイプ E-RAM17-M E-RBM17-M
  • 19シリーズ

    19シリーズ 側面図
    E-RAM19-S E-RBM19-S 重荷重タイプ E-RAM19-M E-RBM19-M

E-RAF:インクリメンタル
M-RBF:アブソリュート

異物防止タイプ

異物防止重荷重タイプ

  • 6シリーズ

    6シリーズ 側面図
    E-RAF6-S E-RBF6-S
  • 8シリーズ

    8シリーズ 側面図
    E-RAF8-S E-RBF8-S 重荷重タイプ E-RAF8-M E-RBF8-M

標準・重荷重・異物防止タイプについて

標準

E-RAM8-S

特長

  • サーボモータアクチュエータと
    断面サイズ同等
    (長さ方向にはモータ突出無し)

【側面図】

側面図

重荷重

E-RAM8-M

特長

  • サイズは標準仕様と同等
  • 標準仕様比較で1.5倍耐荷重が高く
    重量物搬送に最適

【側面図】

側面図

標準と重荷重は取付高さ・幅は同等

標準・重荷重スライダ幅差異

標準・重荷重スライダ幅差異

※取付穴等の数量も変わります、詳細はCADをご確認ください。

異物防止

E-RAF8-S

特長

  • 小ねじなどの異物の混入を防止

【側面図】

側面図

横幅が標準・重荷重よりも大きい

スライダ部カバー形状詳細

スライダ部カバー形状詳細

基本情報

■ 本体材質

主要部品 ベース スライダ カバープレート ガイド グリースニップル
ストロークY≦640(※) ストロークY≧700(※)
[ M ]材質 アルミニウム合金 ステンレス鋼
(エッジ部テフロン黒テープ保護)
ステンレス鋼 ステンレス鋼
[ S ]表面処理 白アルマイト処理 - - -

※カバープレートの材質が変化するストロークの閾値はシリーズによって異なります。上記は6シリーズの場合です。

■ 規格図

規格図

※上記寸法はE-RBM6-S / E-RAM6-Sの場合

■ 断面(6シリーズ・8シリーズ)

断面(6シリーズ・8シリーズ)

ガイドの位置は、6シリーズ、8シリーズはベースの内側、
10シリーズ、12シリーズはベースの外側、
14シリーズ以降は内側、外側の両方になります。

■ スライダ側面

スライダ側面

■ 規格・スペック一覧

型式 種類 ベース幅
(mm)
スライダ幅
(mm)
取付高さ
(mm)
(Y)ストローク
(指定単位60mm)
本体質量
※
最大可搬質量(kg) 最高速度
(m/s)
最大
加速度
(G)
連続推力
(※)
(N)
ピーク推力
(※)
(N)
基本定格荷重 静的許容モーメント(N・m)
min(mm) max(mm) min(kg) max(kg) 水平設置 壁掛設置 天吊設置 C(動)kN Co(静)kN MA MB MC
E-RBM6-S / E-RAM6-S 標準 60 58 65 40 1360 2.0 9.0 15 5 15 1.5 1.5 38 152 8.9 18.8 217 217 301
E-RBM8-S / E-RAM8-S 標準 82 80 76 60 1800 5.0 19.5 20 13 20 2 2 52 208 17.8 31.8 358 358 747
E-RBM8-M / E-RAM8-M 重荷重 80 1760 5.6 19.6 30 18 30 98 392 28.0 50.9 1568 1568 1196
E-RBM10-S / E-RAM10-S 標準 95 129 78 60 3780 6.4 46.7 25 16 25 110 442 17.4 25.4 675 675 1221
E-RBM10-M / E-RAM10-M 重荷重 3720 7.6 47.3 38 23 38 147 588 28.1 50.9 1742 1742 2442
E-RBM12-S / E-RAM12-S 標準 115 151 78 3780 7.5 54.0 35 21 35 152 609 17.4 25.4 675 675 1475
E-RBM12-M / E-RAM12-M 重荷重 3720 9.0 54.8 50 30 50 203 812 28.1 50.9 1742 1742 2951
E-RBM14-S / E-RAM14-S 標準 145 180 95 3720 11.0 59.8 65 39 65 225 900 45.6 101.8 3483 3483 5120
E-RBM14-M / E-RAM14-M 重荷重 3660 13.0 61.0 85 50 85 337 1350 53.4 127.2 6167 6167 6400
E-RBM17-S / E-RAM17-S 標準 165 200 98 3720 16.0 83.1 75 45 75 299 1196 45.6 101.8 3483 3483 6060
E-RBM17-M / E-RAM17-M 重荷重 3660 19.0 85.0 95 60 95 447 1790 53.4 127.2 6167 6167 7575
E-RBM19-S / E-RAM19-S 標準 195 230 102 3720 16.5 83.6 90 55 90 392 1568 45.6 101.8 3483 3483 7136
E-RBM19-M / E-RAM19-M 重荷重 3660 20.0 110.0 115 75 115 561 2244 53.4 127.2 6167 6167 8920
E-RBF6-S / E-RAF6-S 異物防止
標準
60 117 70 40 1360 2.3 9.4 15 5 15 1.5 1.5 38 152 8.9 18.8 217 217 301
E-RBF8-S / E-RAF8-S 異物防止
標準
82 130 77 60 1800 5.5 20.0 20 13 20 2 2 52 208 17.8 31.8 358 358 747
E-RBF8-M / E-RAF8-M 異物防止
重荷重
80 1760 6.2 20.2 30 18 30 98 392 28.0 50.9 1568 1568 1196

※ストロークによりmin~max の質量となります(ストローク毎の質量はページ下部の「質量」の項を参照ください)

  スライダ数(個) ガイド部
グリース種類
繰り返し
位置決め精度(μm)
真直度
(mm/300mm)
磁気式リニアスケール
分解能(μm)
全型式共通 標準:1個
追加工:2~4個に変更
標準:NSK製 NS7グリース
追加工:THK製 AFFグリースに変更
±5 0.02 1
  • 連続推力:発熱や寿命の制限内で連続的に出し続けられる推力のことを指します。
  • ピーク推力:加速・減速などの短時間に限り、一時的に出せる最大推力を指します(連続運転不可)。
  • 「静的許容モーメント」MA・MB・MCについて
規格・スペック

※各型番の仕様の詳細、価格はMISUMIサイトにてご確認ください。

!リニアモータアクチュエータは単品部品と選定方法が異なりますので、必ず選定ツールをご利用ください。

■ 早見表 ~ストローク×可搬質量~

水平設置可搬質量

水平設置可搬質量

壁掛設置可搬質量

壁掛設置可搬質量

付属品一覧

Alterations スライダの個数変更なし Alterations スライダを2個に変更 Alterations スライダを3個に変更 Alterations スライダを4個に変更 Alterations
Code - B2 B3 B4
ドライバ(個) 1 2 3 4
動力ケーブル(本) 1 2 3 4
エンコーダケーブル(本) 1 2 3 4
光電センサ(個) 3 5 6 7

※スライダとドライバ及び各ケーブルは1対1の仕様です。
※型式選定時、ドライバとケーブルを選択いただくと上記が付属します。光電センサは上記が標準で装備されます。
※スライダの変更を指定すると、ベース上の光電センサの数が標準3個から4個に増加し、追加の各スライダには干渉検知の光電センサが1個装備されます。

例:スライダを3個に変更にした場合(スライダの数を変えた場合の付属品の数量の変化を示しています)

スライダを3個に変更にした場合

ドライバ

■ EtherCATタイプ

シリーズ 12シリーズ以下 14シリーズ以上
Code ME30 ME60
メーカー ミスミ
制御モード 位置制御/速度制御/トルク制御
位置決めユニット 要
シリアル通信 不可
入力電圧 単相/三相AC200V~240V±10%
50/60Hz
重量(kg) 1 1.1
オートチューニング 対応
ガントリ両側
同期駆動 ※1
対応
STO 対応
フライングトリガ 42点の位置同期出力をサポート

■ ポジショナ・パルスタイプ

シリーズ 12シリーズ以下 14シリーズ以上
Code MA30 MA60
メーカー ミスミ
制御モード PRモード※2
パルス列※3
位置決めユニット PRモード:不要
パルス列:要※4
シリアル通信 可能
入力電圧 単相/三相AC200V~240V±10%
50/60Hz
重量(kg) 1 1.1
オートチューニング 対応
ガントリ両側
同期駆動 ※1
対応
STO 対応
フライングトリガ 42点の位置同期出力をサポート

ME30/MA30

ME30/MA30

ME60/MA60

ME60/MA60
  • 1 ガントリ両側同期駆動を行うためには、アクチュエータが2台、ドライバが2個必要です
  • 2 位置制御/速度制御 が使えます
  • 3 位置制御/速度制御/トルク制御 が使えます
  • 4 位置制御の場合です。 速度制御/トルク制御の場合はアナログ電圧指令です
  • 複数のドライバを設置する場合のドライバ間の距離は、モータ負荷率が75%以下の場合は
    1mm以上、モータ負荷率が75%を超える場合は10mm以上空けて設置してください。
    詳細はこちら

\ミスミドライバの詳細情報はこちら/

動力/エンコーダケーブル

■ ミスミドライバ用動力ケーブル(耐屈曲ケーブル)

単品型式 品名
E-RAM-MM-UVW-1 動力ケーブル(1m)
E-RAM-MM-UVW-3 動力ケーブル(3m)
E-RAM-MM-UVW-5 動力ケーブル(5m)
E-RAM-MM-UVW-8 動力ケーブル(8m)
E-RAM-MM-UVW-10 動力ケーブル(10m)
ミスミドライバ用動力ケーブル(耐屈曲ケーブル)

■ ミスミドライバ用エンコーダケーブル(耐屈曲ケーブル)

単品型式 品名
E-RAM-MM-EKD-1 エンコーダケーブル(1m)
E-RAM-MM-EKD-3 エンコーダケーブル(3m)
E-RAM-MM-EKD-5 エンコーダケーブル(5m)
E-RAM-MM-EKD-8 エンコーダケーブル(8m)
E-RAM-MM-EKD-10 エンコーダケーブル(10m)
ミスミドライバ用エンコーダケーブル(耐屈曲ケーブル)
  • 可動部の配線に対応するため耐屈曲ケーブルを標準で採用しています。繰り返し曲げても断線・被覆割れが起きにくいよう、
    導体構造や被覆材を強化したケーブルです。
  • 耐屈曲回数は1000万回以上、屈曲Rは70mmMIN(ケーブル径の10倍以上)です。
  • 設計する上では下図のように本体横にケーブルキャリア分のスペースが必要となります。
    ケーブルキャリアはセット販売していないためお客さまご自身でご用意ください。

設計事例)X軸:E-RBM10-M-960-ME30-C3/ケーブルキャリア:MHPUS206-50-23-A
     Y軸:E-RBM6-S-700-ME30-C3-B2/ケーブルキャリア:TKP18H15-30W30R28+25L-FO-MO

設計事例図

\ケーブルの単品販売についてはこちら/

光電センサ

■ 付属位置(2スライダに変更の場合)

付属位置(2スライダに変更の場合)
  • 付属の光電センサはお客さまご自身での取り外し、取付位置の変更が可能です。

■ 光電センサ(NPNタイプ)

出力アクション リード線の色
遮光時ON 黒
入光時ON 白
光電センサ(NPNタイプ)

(※1):使用しない出力線は必ず絶縁処理を行ってください。

質量

・インクリメンタルとアブソリュートは同じ質量となります。E-RAMとE-RBM、E-RAFとE-RBFは同じ質量となります。
・本体質量はドライバ・ケーブル・追加スライダの質量を除いた本体だけの質量となります。

【ドライバ質量(kg)】

型式 ME30 ME60 MA30 MA60
質量 1.0 1.1 1.0 1.1

【ケーブル質量(kg)】

型式 C1 C3 C5 C8 C10
質量 0.25 0.75 1.25 1.80 2.00

【スライダ質量(kg)】1スライダ当たり

型式 E-RAM6-S
E-RBM6-S
E-RAM8-S
E-RBM8-S
E-RAM8-M
E-RBM8-M
E-RAM10-S
E-RBM10-S
E-RAM10-M
E-RBM10-M
E-RAM12-S
E-RBM12-S
E-RAM12-M
E-RBM12-M
E-RAM14-S
E-RBM14-S
E-RAM14-M
E-RBM14-M
E-RAM17-S
E-RBM17-S
E-RAM17-M
E-RBM17-M
E-RAM19-S
E-RBM19-S
E-RAM19-M
E-RBM19-M
E-RAF6-S
E-RBF6-S
E-RAF8-S
E-RBF8-S
E-RAF8-M
E-RBF8-M
質量 0.7 1.8 2.4 2.2 3.0 2.4 3.4 5.1 7.3 5.3 7.5 6.6 9.3 0.9 2.1 2.8

<計算例>

E-RAM6-1360-ME30-C1-B3の場合

本体重
9.0(kg)

+

ME30
1.0(kg)

+

C1
0.25(kg)

+

B3(スライダ追加2台分、ドライバ2台分、ケーブル2台分)※
0.7×2+1.0×2+0.25×2(kg)

=

本体重
14.15(kg)

※スライダ追加を選んだ場合は、追加のスライダ質量と、ドライバとケーブルをスライダの追加数ごとに加算してください

【本体質量】

E-RAM6-S-ストロークーN-N

ストロークY 40 100 160 220 280 340 400 460 520 580 640 700
質量 2.0 2.3 2.6 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 5.5
ストロークY 760 820 880 940 1000 1060 1120 1180 1240 1300 1360
質量 5.8 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.8 8.1 8.4 8.7 9.0

E-RAM8-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900
質量 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
ストロークY 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800
質量 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5

E-RAM8-M-ストロークーN-N

ストロークY 80 140 200 260 320 380 440 500 560 620 680 740 800 860 920
質量 5.6 6.1 6.6 7.1 7.6 8.1 8.6 9.1 9.6 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6
ストロークY 980 1040 1100 1160 1220 1280 1340 1400 1460 1520 1580 1640 1700 1760
質量 13.1 13.6 14.1 14.6 15.1 15.6 16.1 16.6 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1 19.6

E-RAM10-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
質量 6.4 7.1 7.7 8.4 9.0 9.7 10.3 11.0 11.6 12.3 12.9 13.6 14.2 14.9 15.5 16.2 16.8 17.5 18.1 18.8 19.4
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
質量 20.1 20.7 21.4 22.0 22.7 23.3 24.0 24.6 25.3 25.9 26.6 27.2 27.9 28.5 29.2 29.8 30.5 31.1 31.8 32.4 33.1
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720 3780
質量 33.7 34.4 35.0 35.7 36.3 37.0 37.6 38.3 38.9 39.6 40.2 40.9 41.5 42.2 42.8 43.5 44.1 44.8 45.4 46.1 46.7

E-RAM10-M-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
質量 7.6 8.3 8.9 9.6 10.2 10.9 11.5 12.2 12.8 13.5 14.1 14.8 15.4 16.1 16.7 17.4 18.0 18.7 19.3 20.0 20.6
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
質量 21.3 21.9 22.6 23.2 23.9 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1 27.8 28.4 29.1 29.7 30.4 31.0 31.7 32.3 33.0 33.6 34.3
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720
質量 34.9 35.6 36.2 36.9 37.5 38.3 38.8 39.5 40.1 40.8 41.4 42.2 42.7 43.4 44.0 44.7 45.3 46.0 46.6 47.3

E-RAM12-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
質量 7.5 8.3 9.0 9.8 10.5 11.3 12.0 12.8 13.5 14.3 15.0 15.8 16.5 17.3 18.0 18.8 19.5 20.3 21.0 21.8 22.5
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
質量 23.3 24.0 24.8 25.5 26.3 27.0 27.8 28.5 29.3 30.0 30.8 31.5 32.3 33.0 33.8 34.5 35.3 36.0 36.8 37.5 38.3
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720 3780
質量 39.0 39.8 40.5 41.3 42.0 42.8 43.5 44.3 45.0 45.8 46.5 47.3 48.0 48.8 49.5 50.3 51.0 51.8 52.5 53.3 54.0

E-RAM12-M-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
質量 9.0 9.8 10.5 11.3 12.0 12.8 13.5 14.3 15.0 15.8 16.5 17.3 18.0 18.8 19.5 20.3 21.0 21.8 22.5 23.3 24.0
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
質量 24.8 25.5 26.3 27.0 27.8 28.5 29.3 30.0 30.8 31.5 32.3 33.0 33.8 34.5 35.3 36.0 36.8 37.5 38.3 39.0 39.8
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720
質量 40.5 41.3 42.0 42.8 43.5 44.3 45.0 45.8 46.5 47.3 48.0 48.8 49.5 50.3 51.0 51.8 52.5 53.3 54.0 54.8

E-RAM14-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
質量 11.0 11.8 12.6 13.4 14.2 15.0 15.8 16.6 17.4 18.2 19.0 19.8 20.6 21.4 22.2 23.0 23.8 24.6 25.4 26.2 27.0
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
質量 27.8 28.6 29.4 30.2 31.0 31.8 32.6 33.4 34.2 35.0 35.8 36.6 37.4 38.2 39.0 39.8 40.6 41.4 42.2 43.0 43.8
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720
質量 44.6 45.4 46.2 47.0 47.8 48.6 49.4 50.2 51.0 51.8 52.6 53.4 54.2 55.0 55.8 56.6 57.4 58.2 59.0 59.8

E-RAM14-M-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
質量 13.0 13.8 14.6 15.4 16.2 17.0 17.8 18.6 19.4 20.2 21.0 21.8 22.6 23.4 24.2 25.0 25.8 26.6 27.4 28.2 29.0
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
質量 29.8 30.6 31.4 32.2 33.0 33.8 34.6 35.4 36.2 37.0 37.8 38.6 39.4 40.2 41.0 41.8 42.6 43.4 44.2 45.0 45.8
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660
質量 46.6 47.4 48.2 49.0 49.8 50.6 51.4 52.2 53.0 53.8 54.6 55.4 56.2 57.0 57.8 58.6 59.4 60.2 61.0

E-RAM17-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
質量 16.0 17.1 18.2 19.3 20.4 21.5 22.6 23.7 24.8 25.9 27.0 28.1 29.2 30.3 31.4 32.5 33.6 34.7 35.8 36.9 38.0
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
質量 39.1 40.2 41.3 42.4 43.5 44.6 45.7 46.8 47.9 49.0 50.1 51.2 52.3 53.4 54.5 55.6 56.7 57.8 58.9 60.0 61.1
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720
質量 62.2 63.3 64.4 65.5 66.6 67.7 68.8 69.9 71.0 72.1 73.2 74.3 75.4 76.5 77.6 78.7 79.8 80.9 82.0 83.1

E-RAM17-M-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
質量 19.0 20.1 21.2 22.3 23.4 24.5 25.6 26.7 27.8 28.9 30.0 31.1 32.2 33.3 34.4 35.5 36.6 37.7 38.8 39.9 41.0
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
質量 42.1 43.2 44.3 45.4 46.5 47.6 48.7 49.8 50.9 52.0 53.1 54.2 55.3 56.4 57.5 58.6 59.7 60.8 61.9 63.0 64.1
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660
質量 65.2 66.3 67.4 68.5 69.6 70.7 71.8 72.9 74.0 75.1 76.2 77.3 78.4 79.5 80.6 81.7 82.8 83.9 85.0

E-RAM19-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
質量 16.5 17.6 18.7 19.8 20.9 22.0 23.1 24.2 25.3 26.4 27.5 28.6 29.7 30.8 31.9 33.0 34.1 35.2 36.3 37.4 38.5
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
質量 39.6 40.7 41.8 42.9 44.0 45.1 46.2 47.3 48.4 49.5 50.6 51.7 52.8 53.9 55.0 56.1 57.2 58.3 59.4 60.5 61.6
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720
質量 62.7 63.8 64.9 66.0 67.1 68.2 69.3 70.4 71.5 72.6 73.7 74.8 75.9 77.0 78.1 79.2 80.3 81.4 82.5 83.6

E-RAM19-M-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
質量 20.0 21.5 23.0 24.5 26.0 27.5 29.0 30.5 32.0 33.5 35.0 36.5 38.0 39.5 41.0 42.5 44.0 45.5 47.0 48.5 50.0
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
質量 51.5 53.0 54.5 56.0 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5 65.0 66.5 68.0 69.5 71.0 72.5 74.0 75.5 77.0 78.5 80.0 81.5
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660
質量 83.0 84.5 86.0 87.5 89.0 90.5 92.0 93.5 95.0 96.5 98.0 99.5 101.0 102.5 104.0 105.5 107.0 108.5 110.0

E-RAF6-S-ストローク-N-N

ストロークY 40 100 160 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880
質量 2.3 2.6 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.2 6.5 6.8
ストロークY 940 1000 1060 1120 1180 1240 1300 1360
質量 7.1 7.4 7.8 8.1 8.4 8.7 9.0 9.4

E-RAF8-S-ストローク-N-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900
質量 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
ストロークY 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800
質量 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0

E-RAF8-M-ストローク-N-N

ストロークY 80 140 200 260 320 380 440 500 560 620 680 740 800 860 920
質量 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2
ストロークY 980 1040 1100 1160 1220 1280 1340 1400 1460 1520 1580 1640 1700 1760
質量 13.7 14.2 14.7 15.2 15.7 16.2 16.7 17.2 17.7 18.2 18.7 19.2 19.7 20.2

注意事項

  1. 可搬質量は設置姿勢(水平、壁掛)、速度、加減速により変化します。
  2. 本製品は垂直・傾斜用途には使用しないでください。 取付面の平面度が0.02mm/300mmの範囲内でないと使用に影響がでる場合がございます。
  3. 停止時に励磁のある状態ではスライダは一定の力で保持されますが、励磁を切った状態ではスライダはフリーになります。
  4. 本製品は磁気式エンコーダ、磁気式リニアスケールを標準装備しております。磁気を帯びたもの(ドライバーなど)に製品を近づけないでください。
  5. 磁気式リニアスケールは鋭利な硬いもので触れないようにしてください。傷や凹みが精度不良の原因となる可能性があります。
  6. 磁気式リニアスケール、付属ケーブルが故障した際は単品購入可能です。詳細はメンテナンスページをご確認ください。
  7. 本製品は出荷時にガイドレール内にグリースを注入しておりますが、商品到着後3ヶ月毎、または走行距離500km毎(壁掛け、天井設置は200km毎)に新しいグリースを注入しメンテナンスを実施してください。
  8. 異物防止タイプは落下物の混入を防ぐためのカバー付きの仕様となります。防塵、防水機能はございません。
  9. スライダ数の変更は購入時のみ指定が可能です。購入後にスライダの追加はできません。
  10. 本製品の機械部分は機械加工品のため、切削跡や色差にある場合がございますが、使用上および本来の機能に影響を与えない範囲で、傷や色の変化は許容範囲内とさせていただいております。
  11. 製品の継続的な改善のため、(設計の仕様に影響を与えない)重要でない部分の外観や仕様は、事前の通知なしに変更されることがあります。
  12. 製品性能の表示値は、弊社社内計算によるものです。
  13. 最新の価格・納期はMISUMIサイトにてご確認をお願いします。

推奨環境

  1. 周囲温度が0~40℃、周囲湿度が10~80%RHで、凍結や結露のない屋内
  2. 腐食性ガス、可燃性ガスのない場所
  3. 直射日光や輻射熱の当たらない場所
  4. 強い電場や磁場が発生しない場所

※その他使用環境・安全面の情報はこちら