(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。
製造現場のためのアクチュエータ選定情報

商品の紹介

ミスミのリニアモータアクチュエータは確実納期!
専用ドライバ込みで99,200円~、最短8日目出荷でご提供します。

選定からアフターサービスまで、専門の技術チームがサポート

「コストダウンシミュレーション」または
「サンプル貸し出し」 をお申し込み!
面倒な置き換えをミスミが代行。スペック・価格・納期をご案内します。

製品の特長

ミスミのリニアモータアクチュエータの特長

リニアモータアクチュエータ

リニアだからできる
高速移動&高精度

マルチスライダ
最大4個まで
独立制御可能

リニアなのに低価格
ちょうどいい価格
99,200円~

ロングストローク
最大3780mm

Point01

リニアだからできる高速移動&高精度
最高速度は2m/s
繰り返し位置決め精度±5μm

「高速仕様だと停止精度が悪くなる」 という常識を覆します。
リニアは回転運動から直進運動に変換する機構がいらないため、
高速域でも±5μmの高精度を安定して実現。
品質のバラツキを抑えつつ、生産性の向上が図れます。

リニアだからできる高速移動&高精度 最高速度は2m/s 繰り返し位置決め精度±5μm

Point02

ミスミのリニアモータアクチュエータは
みんなが手軽に使える”ちょうどいい価格”
でご提供

FA用途では過剰なスペックを削ぎ落とし、
現場が求める「使いやすさ」と「価格」を追求しました。
手軽な価格で、ワンランク上の高速・高精度な設備へと
アップグレード可能です。

本体+ドライバ+ケーブル込み 型番:E-RBM6-S-340-ME30-C1

本体+ドライバ+ケーブル込み
99,200円~
型番:E-RBM6-S-340-ME30-C1

※最新の価格・納期はMISUMIサイトにてご確認ください。

Point03

1つのアクチュエータに最大4個のスライダを配置
それぞれを自由自在に動かすことが可能

1台に最大4個のスライダを配置し、各々を独立制御。
同期や対向動作も思いのまま。
従来はアクチュエータが複数台必要だった複雑な作業や搬送も
1台に集約でき、装置の省スペース化を実現します。

1つのアクチュエータに最大4個のスライダを配置 それぞれを自由自在に動かすことが可能

Point04

ロングストローク最大3,780mm
ボールねじでは選べなかった長さを実現

最大3,780mmのロングストロークに対応。
ボールねじ特有の「振れ」や「たわみ」を気にする必要はありません。
長尺でも安定した高速走行が可能になり、設計の自由度を広げます。

ロングストローク最大3,780mm ボールねじでは選べなかった長さを実現

\リニアモータの得意なこと苦手なことは?/

\置き換え提案、技術サポートをご希望の方はこちら/

リニアモータアクチュエータ選定ページ紹介

本Webページの説明を動画にしました。リニアモータアクチュエータは
単品部品とは選定方法が異なりますので、まずは本動画をご覧ください。

製品紹介動画

リニアモータアクチュエータ紹介動画

\ミスミのリニアアクチュエータ特長が知りたい方はこちら/

\小ねじなどの異物の混入を防止/
異物防止タイプのご紹介です

専用ドライバ

ミスミのリニアモータアクチュエータ専用に開発した専用ドライバ

  • ・EtherCATタイプ
  • ・ポジショナ・パルスタイプ
  • ・EtherNet/IP ※変換機使用した場合
専用ドライバ

操作性も簡単、ゲイン調整など調整時間も短縮

Before

ゲイン調整に時間がかかっていませんか?

ゲイン調整なし

片側駆動でのガントリを行っていませんか?

非同期によるゆがみが機械的摩擦を早めます

検査で使用するカメラの撮影効率が低く
ありませんか?

撮影ポイントでの静止が必要

ミスミのドライバでは実現可能!

ワンタッチのオートチューニングで解決

ゲイン自動調整

ガントリ両側同期駆動で精度向上、制御も容易

両側同期駆動

高速位置同期出力(フライングトリガ)で解決!
撮影ポイントで停止せず撮影でき効率向上

データの同期により撮影ポイントで速度を落とさず撮影可能

\ドライバ・通信方式の詳細はこちらをクリック/

Z軸用サーボモータアクチュエータ

リニアモータアクチュエータと共通ドライバ!

リニアXY軸と組み合わせたXYZ軸構成に最適

  • ・電磁ブレーキ付きで垂直使用でも安心
  • ・ストローク 50~1250mm
  • ・可搬最大 33kg(壁掛設置の場合)
img_Z軸用サーボモータアクチュエータ

ブレーキ付き 60,600円~

(参考型番:E-BAL510-S-50-MA10-C1)

\最短10日目出荷~!スペック・納期・価格はこちら/

サービス

サンプル貸し出し実施中

アクチュエータの無料サンプル貸し出しを実施中
以下依頼フォームからお申し込みください。
※サンプルは「6シリーズ」でご用意しております
※貸し出しには諸条件がございます。詳細は以下依頼フォームでご確認ください。

サンプル貸し出し依頼フォーム

コストダウンのご相談

面倒な置き換えをミスミが代行、アクチュエータのコストダウンをご提案。

【お申し込み方法】
 Step1 : 以下のご相談フォームから、「コストダウンシミュレーション」をお申し込み
 Step2 : 後日、営業担当からご連絡。アクチュエータのご利用状況をヒアリング
 Step3 : 面倒な置き換えをミスミが代行!スペック・価格・納期をご案内
 Step4 : 検討段階からアフターサービスまで、お客さまのご要望に合わせてサポート

「コストダウンシミュレーション」を申し込む

選定ツール・各種マニュアルをご用意

機種の選定から立ち上げまで、設計サポートするツールをご用意。

選定ツール

選定ツール

最短1分のらくらく選定

詳しくはこちら

取扱説明書

取扱説明書

機器の詳細を説明

詳しくはこちら

クイックスタートガイド

クイックスタートガイド

配線~初期動作の確認までこれを見るだけ
設定~オートチューニングまでわずか5分

詳しくはこちら

アクチュエータ専門の技術チームが手厚くサポート

Beforeサービス~Afterサービスまでご希望の方法でサポートします。対面Web

Tel

Tel

e-mail

e-mail

Web会議システム

Web会議システム

出張サポート

出張サポート

※「出張サポート」は有料サービスとなります。

アクチュエータ専用 技術チーム問い合わせ先

Tel03-4226-3819営業時間:9:00~18:00(土日曜日・年末年始は除く)

受発注に関わる内容、その他商品の技術的問い合わせは「0120-343-066」にお願いします。

ラインナップ

E-RAF:インクリメンタル
E-RBF:アブソリュート

標準タイプ

重荷重タイプ

E-RAF:インクリメンタル
E-RBF:アブソリュート

異物防止タイプ

異物防止タイプ
重荷重タイプ

ラインナップ

\ラインナップや製品スペックの詳細はこちらをクリック/

使用事例

【マルチスライダ構成】 4台を、1台へ削減
 

マルチスライダ構成

【ガントリ構成】 2000mm/s 加速度2G
両側同期駆動で高速検査

ガントリ構成

\リニアモータアクチュエータを使った設計事例はこちら/

選定ツール

リニアモータアクチュエータは単品部品と選定方法が異なりますので、必ず選定ツールをご利用ください。

選定ツール

\選定方法の詳細はこちらをクリック/

FAQ

QAリニアモータアクチュエータのよくあるご質問に回答いたします。

Q1リニアモータアクチュエータとは? 開く 閉じる

A1
アクチュエータ本体内部にネオジウム磁石を配置し、
磁力の吸引・反発力を直進の推力とする非接触駆動構造のアクチュエータです。
詳しくはリニアモータの特長・構造をご確認ください

Q2リニアモータアクチュエータの取得済みの認証は? 開く 閉じる

A2
RoHS10、CE認証を取得済みです。UL認証は現在取得中です。

Q3海外対応状況は? 開く 閉じる

A3
日本以外に中国・韓国・ベトナム・タイ・マレーシア・シンガポール・インド・インドネシアで販売及び現地サポート対応しております。そのほかの地域はお問い合わせください。

カタログ

リニアモータアクチュエータ専用カタログ

リニアモータアクチュエータ専用カタログ

\紙カタログのご請求やデジタルカタログはこちら/

お問い合わせ

アクチュエータ専門の技術チームが手厚くサポートします。
検討からアフターサポートまでお気軽にお問い合わせください。

Tel

Tel

e-mail

e-mail

Web会議システム

Web会議システム

出張サポート

出張サポート

Web会議システムおよび出張サポートのご要望は
上記の電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください

アクチュエータ専用 技術チーム問い合わせ先

Tel03-4226-3819

営業時間:9:00~18:00(土日曜日・年末年始は除く)

  • 受発注に関わる内容、その他商品の技術的問い合わせは
    「0120-343-066」にお願いします。
  • お客さまとの通話は、サービス品質向上のため一部録音させて
    いただきます。

お問い合わせフォーム

お問い合わせの際は、リニアモータアクチュエータに関する
お問い合わせである旨を明記いただくと、よりスムーズに
ご対応できます。